/content/sps/jp/ja/search-results.html

    fixed flame detectors

    FS24X Plus

    Triple IR Flame Detector

    製品概要
    FS24X Plus トリプル赤外線火炎検出器は、一台のデバイスで炭化水素火災と水素火災の両方を確実に検出します.
     
    厳しい環境条件下で包括的にカバーします。
    FS24X Plusは、ハネウェルのWideBand IR™ 赤外線技術を使用したトリプル赤外線火炎検出器で、雨、霧、煙などの環境阻害要因が存在する場合でも、炭化水素の火災および水素の火災を拡大前に迅速かつ確実に検出します.
    危険環境向けに設計されたFS24X Plusは、いくつかの船舶用の認証を取得しており、また、機能性安全に対する安全度水準は、SIL2(EN61508による)です.
     
    機能とメリット:
    信頼性の高い検出
    • 視界の悪い状況でも広範囲の炭化水素火災および水素火災に迅速に対応
    • サイト保護を維持するため、センサ開口部の明瞭さ管理を含む高度な診断機能
    使いやすさ
    • サンシェードと標準または船舶用の取り付けブラケット が含まれており、検出器を最適な場所にすばやく簡単に配置できます.
    • 強力なFlameManagerソフトウェアは、検出器構成用の従来のディップスイッチに取って代わり、簡素化された診断とイベント後のFirePics™を提供します.
    一目でわかる機器のステータス
    • 高い視認性、マルチカラーLED HALOリングは、明るい屋外環境でも、最大50フィート(15m)離れた場所からデバイスのステータスを明確に表示します.
    スペック概要:
    • 長距離広角センサーは、1フィート2(0.1m2) n-ヘプタンに対して200フィート(60m)で火災を検出します
    • 4-20mA、リレー、HART®、およびModbus通信を含む各種の出力はすべて標準です.
    • 水素だけでなく、n-ヘプタン、メタン、ブタン、プロパン、エタノール、メタノール、ディーゼル、灯油、JP-4、IPAなどの幅広い炭化水素火災に対応.
    • 応答速度は通常5秒.
    仕様

    Technical Specifications

    • Analog Output Signal Type
      • 4-20mA標準
    • Connector Type
      • 2 x M25 または 2 x ¾ インチ NPT 入力口
    • Cross Sensitivity
      • N/A

    Standards & Certifications

    • Certifications - Performance
      • EN54-10: クラス 1 (中、高、非常に高い感度)、クラス 2 (低感度)
      • FM3260
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCC - 保留中
      • CUTR - 保留中
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • cFMus: クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D。 クラス II/III、ディビジョン 1、グループ E、F、G NEMA 4X
      • インメトロ
    • Certifications - Other
      • ABS、Lloyds、BV、DNV に承認された海上型式
      • TUV SudによるIEC61508 SIL 2認証

    機能

    • Datalogging Capable
      • 5000 のイベントと 10 個の 30 秒の FirePics™

    Technical Specifications

    • Analog Output Signal Type
      • 4-20mA標準
    • Connector Type
      • 2 x M25 または 2 x ¾ インチ NPT 入力口
    • Cross Sensitivity
      • N/A

    Standards & Certifications

    • Certifications - Performance
      • EN54-10: クラス 1 (中、高、非常に高い感度)、クラス 2 (低感度)
      • FM3260
    • Certifications - Hazloc
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCC - 保留中
      • CUTR - 保留中
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • cFMus: クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D。 クラス II/III、ディビジョン 1、グループ E、F、G NEMA 4X
      • インメトロ
    • Certifications - Other
      • ABS、Lloyds、BV、DNV に承認された海上型式
      • TUV SudによるIEC61508 SIL 2認証

    機能

    • Datalogging Capable
      • 5000 のイベントと 10 個の 30 秒の FirePics™
    • Analog Output Signal Type : 4-20mA標準
    • Certifications - Performance : EN54-10: クラス 1 (中、高、非常に高い感度)、クラス 2 (低感度)|FM3260
    • Certifications - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - 保留中|CUTR - 保留中|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|cFMus: クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D。 クラス II/III、ディビジョン 1、グループ E、F、G NEMA 4X|インメトロ
    • Certifications - Other : ABS、Lloyds、BV、DNV に承認された海上型式|TUV SudによるIEC61508 SIL 2認証
    • Connector Type : 2 x M25 または 2 x ¾ インチ NPT 入力口
    • Datalogging Capable : 5000 のイベントと 10 個の 30 秒の FirePics™
    • Cross Sensitivity : N/A
    データシート
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    マニュアル・ガイド
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    ソフトウエア
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    ブローシャ―
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    認証
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    174.71 KB
    12/19/2024
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    12.25 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    12.41 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Safety Manual
    4.86 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - User Manual
    6.57 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Hart EDD
    199.57 KB
    9/16/2025
    FS24X Plus - Hart FDI
    19.26 MB
    9/23/2025
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    15.81 MB
    9/23/2025
    FS24X Plus - Brochure
    2.96 MB
    3/9/2023
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    332.94 KB
    2/28/2024

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-9