/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    トルク変換器
    トルク変換器

    トルク変換器

    ハネウェルのトルク センサは、接着ひずみゲージ技術を利用した反応 (非回転) トルク センサと回転トルク センサの両方を備えています。これらは、研究開発、製造、プロセス管理、品質保証における正確な測定用に設計されています。

    ハネウェルのトルク センサは、接着ひずみゲージ技術を利用した反応 (非回転) トルク センサと回転トルク センサの両方を備えています。回転トルク機能により、インライン取り付け構成とクランプオン センサの両方が提供されます。従来のスリップ リングやロータリー トランスから、アナログとデジタルの両方のテレメトリ方法まで、さまざまな信号転送方法により、ほとんどのアプリケーション要件を満たす膨大な製品セットが完成します。センサ容量範囲はローエンドの 3 インチオンスからカバーされます。 (0.02 Nm) 最大 1.5 M インチポンド (169K Nm)。リアクショントルクセンサは、10 インチオンス (0.07 Nm) から最大 1.5 M インチポンド (169K Nm) までのトルク測定を提供します。シャフト対シャフト、フランジ対フランジ、シャフト対フランジ、スプライン ドライブ、スクエア ドライブなど、さまざまな取り付け構成が提供されています。当社のエレメントは、感度レベルを向上させるように慎重に設計および設計されており、業界が必要とする精度と信頼性がセンサに強化され、今日の標準の仕様と公差も実現されています。これらの製品は、研究開発、製造、プロセス管理、品質保証におけるテストと測定に必要な正確な測定用に設計されています。

    トルク変換器
    Refine By
    Clear