/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    ロードセル
    ロードセル

    ロードセル

    ハネウェルは、工業オートメーション、石油およびガス、輸送、航空宇宙に至るまでの業界における力および重量のモニタリング用途に使用される、引張、圧縮、および汎用測定用ロードセルを幅広く製造しています。

    ハネウェルは、産業用途向けに設計された、引張、圧縮、および汎用測定ロードセルの包括的な製品を製造しています。頑丈な構造で知られる当社のロードセルは、耐久性と信頼性を高めるためにステンレス鋼で作られており、特定の用途のニーズに合わせて炭素鋼とアルミニウムの追加オプションも用意されています。高度な接着ホイルおよび半導体技術を利用する当社のロードセルは、最小 25 g から最大 3,000,000 ポンドまでの範囲の力を測定できます。ハネウェルのロードセルは、フルスケールの 0.05% ~ 0.5% の範囲の性能で、優れた精度を実現することで認められています。市場で最も精度の高いものとなっています。これらは、極端な温度環境でも動作するように設計されており、-51°C ~ 160°C (-60°F ~ 320°F) の範囲内で効果的に動作し、これらの制限を超えるアプリケーションにもカスタム トランスデューサーが利用可能です。当社のロードセルには、1.5 mV/V、2 mV/V、15 mV/V、20 mV/V、1 mV/V/gm などの多様な出力オプションが用意されており、幅広いシステムとの互換性が可能です。さらに、統合されたオンボード増幅器 (0 V ~ 5 V または 4 mA ~ 20 mA) および RS-232 や RS-485 などのデジタル出力を提供し、シームレスなデータ転送と通信を実現します。さまざまなニーズを満たすために、当社はミニチュアおよびサブミニチュア モデルを含む複数のサイズのロードセルと、水中および水中ケーブル接続などの幅広いコネクタ タイプを提供しています。

    当社の堅牢で高精度の小型および超小型ロードセルは、スペースが限られた過酷な環境で使用するために特別に設計されています。これらのロードセルは、引張、圧縮、および引張/圧縮を組み合わせたアプリケーションに最適で、限られた条件や困難な条件でも正確な測定を提供します。当社の小型ロードセルは、50 g ~ 30,000 ポンドの荷重範囲で利用でき、0.15% の精度を維持し、さまざまな運用要件に適合するさまざまなフォームファクタを備えています。

    ロードセル
    Refine By
    Clear