/content/sps/jp/ja/search-results.html
    本サイトは東部標準時(EST)午後12時から午後10時まで、定期メンテナンスを実施いたします。この間、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
    校正と診断
    校正と診断

    校正と診断

    ハネウェルでは、校正と診断のためにモデル DM を提供しています。これは、LVDT および VRT 用の完全な 4.5 桁シグナル コンディショナー/インジケーターです。

    ハネウェルでは、校正と診断のためにモデル DM を提供しています。これは、LVDT および VRT 用の完全な 4.5 桁シグナル コンディショナー/インジケーターです。このユニットは 1/8 DIN ケースに収納されており、ドライバータイプの電源および I/O コネクタを使用します。ゼロ、ゲイン、位相、スケーリングを調整できます。 ±5V出力と広い入力範囲を備えています。

    校正と診断
    Refine By
    Clear