/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    アンプ
    アンプ

    アンプ

    ハネウェルのアンプは、調整されたブリッジ励起電圧を供給します。 mV 信号を 0 Vdc ~ 10 Vdc の増幅信号に変換します。精度±0.25%FSS

    ハネウェルの幅広いアンプは、インライン アンプ、加算アンプ、変位インライン アンプで構成されています。ハネウェル UV シリーズ インライン アンプは、騒音の多い環境での S/N 比を高めるように設計されています。ユニバーサル インラインは、2 つの選択可能な励起電圧、プログラム可能なゲイン設定、ゼロの広い調整範囲、および迅速な校正のためのバッファ付きソリッドステート シャント校正リレーを備えています。サミングインラインアンプの機能には、自動励起電圧、プログラム可能なゲイン設定、スパンおよびオフセット値の広い調整範囲が含まれます。変位アンプは、前面からアクセス可能な電気接続と調整機能を備えた DIN レール取り付けエンクロージャを備えています。アンプは、Vdc または mA の両方の出力を備えた AC タイプの変位トランスデューサーに使用できます。

    アンプ
    Refine By
    Clear