/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    温度プローブ
    温度プローブ

    温度プローブ

    衝撃、振動、湿気、腐食のもとで動作してください。空気、液体、固体の温度検知用のカスタム パッケージ。

    これらの強化された応答性の高いセンサは、多くの場合、空気-ガス、液浸、固体表面の温度検知に最適です。ハネウェルの温度プローブは、顧客のアプリケーションのニーズに応じて、さまざまなハウジング材質とスタイル、終端および R-T 曲線タイプで提供されます。ハネウェルのパッケージ化された温度プローブアセンブリには、NTC (負の温度係数)、KTY が組み込まれている場合があります。 (シリコンベースの正の温度係数) または RTD (測温抵抗体) 出力タイプ。これらは幅広い環境条件下で動作します。MIL-PRF-23648 に準拠した空気温度センサは、航空機エンジン内部のブリードエア温度の測定に使用されます。航空機の翼の前縁、大型車両のエンジンで使用される IP67 シール定格の油温センサ、輸送用冷凍システムの重要なコンプレッサー温度を監視するために使用される表面温度センサなど、ハネウェルには適切なテクノロジー、センサ パッケージングがあります。 、テスト、実績、アプリケーションの専門知識を備え、顧客に適切なセンサ ソリューションを提供します。

    温度プローブ
    Refine By
    Clear