/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    センサ
    センサ

    センサ

    ハネウェルは、世界中の産業の多様なニーズに対応するセンサを製造しています。当社の包括的なポートフォリオには、温度、圧力、フォース、電流、湿度、磁場、モーション&ポジションの最先端のセンサが含まれています。

    ハネウェルは、幅広い用途で検出および測定を行う高度な電子センサを設計および製造し、世界中の産業の多様なニーズに対応しています。当社の包括的なポートフォリオには、温度、圧力、力、電流、湿度、磁場、動作、位置などの最先端のセンサが含まれており、当社は正確な監視および制御ソリューションの信頼できるパートナーとなっています。

    ハネウェルのセンサは、通常は電子信号の形式で信頼性が高く正確な出力を提供し、リアルタイムのデータ収集と分析のための複雑なシステムへのシームレスな統合を保証します。産業オートメーション、航空宇宙、電気自動車、医療機器、家庭用電化製品のいずれで使用される場合でも、当社のセンサは最高の性能、耐久性、効率性の基準を満たすように設計されています。

    数十年にわたるイノベーションに基づいて構築されたハネウェルのセンサ技術は、業務効率を向上させるだけでなく、予知保全と安全性監視もサポートし、プロセスを最適化しダウンタイムを最小限に抑えるための重要な洞察を企業に提供します。当社のセンサは、最も要求の厳しい環境で動作するように設計されており、極端な温度、高圧、および困難な条件に対する堅牢なソリューションを提供します。既製の製品からカスタマイズされたソリューションに至るまで、ハネウェルの専門知識により、アプリケーション要件を正確に満たすことができます。エネルギー効率の向上、安全性の向上、または操作の精度の向上を目指している場合でも、当社のセンサ技術は、今日の競争の激しい市場で優位に立つために必要な信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

    センサ

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索