/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    センサ評価キット
    センサ評価キット

    センサ評価キット

    より迅速なセンサ評価のためのボードとソフトウェア。

    ハネウェル センサ評価キットは、特定のセンサを業界標準のユーザー提供の Arduino™ Uno Rev3 マイクロコントローラー ボードに接続します。以下から無料でダウンロードできるハネウェル ソフトウェアは、Arduino ボードを制御してセンサから読み取り値を取得します。センサの測定値はユーザーの PC に表示され、さらに分析するために .csv ファイルに記録できます。他のハネウェル センサ用のセンサ評価キットは開発中です。顧客への価値 より迅速かつ簡単なセンサ評価: センサ評価ボードと関連するハネウェル ソフトウェアを使用すると、センサの測定を確認する前に顧客がコードを開発する必要がなくなり、センサの評価とデモンストレーションが簡素化されます。リモート取り付け: センサは、センサ評価ボードに直接取り付けることに加えて、リード線を介してセンサ評価ボードにリモート接続することもできるため、センサを悪環境でテストしたり、概念実証のためのプロトタイプ製品でテストしたりできます。顧客の最終製品のテスト。費用対効果の高い: 当社のセンサの機能について費用対効果の高い方法で学習できるため、お客様はより適切な情報に基づいてコンポーネントの意思決定をより迅速に行うことができます。これにより、顧客は追加のコードを開発することなく、センサのより徹底的な評価を実行できるようになります。開発の促進: センサ評価ボードを使用すると、顧客が製品をテストできるため、顧客の開発プロセスを促進できます。 潜在的な用途 センサのデモンストレーション センサのテストと評価 概念実証テスト

    センサ評価キット
    Refine By
    Clear