/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    圧力センサ
    圧力センサ

    圧力センサ

    ハネウェルは、耐久性の高い圧力センサや基板取り付け型圧力センサなど、幅広い圧力製品を提供しています。

    ハネウェルは、耐久性の高い圧力センサや基板取り付け型圧力センサなど、幅広い圧力製品を提供しています。当社の頑丈な圧力センサは、完全に増幅および補償された圧力測定ソリューションです。ポート、コネクタ、出力、圧力範囲を選択することで、アプリケーションのニーズを満たすようにセンサを構成できます。これらは、最も過酷な環境で使用できるよう、さまざまな媒体に耐性があるように設計されています。潜在的なアプリケーションには、エアコンプレッサー、一般システムおよびファクトリーオートメーション、ポンプ、バルブ、流体圧力、輸送 (重機および代替燃料車両) システムの空圧および油圧が含まれます。当社では、基板実装型の微細構造の圧力センサ ソリューションを用意しています。当社の検知素子設計は、化学的にエッチングされたシリコン ダイヤフラム上の 4 つのピエゾ抵抗で構成されています。圧力変化により、ダイアフラムと埋め込み抵抗器に歪みが生じます。抵抗値は加えられる応力に比例して変化し、電気出力が生成されます。当社のコンポーネントは、透析装置、血液分析、セントロフュージョン、酸素および窒素ガスの分配、HVAC デバイス、データ ストレージ、プロセス制御、産業機械、ポンプ、ロボット工学などの潜在的な用途で機能します。

    圧力センサ

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索