/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    粒子センサ
    粒子センサ

    粒子センサ

    ハネウェル粒子センサは、光散乱を使用して粒子を検出および計数するように設計されています。これらにより、より正確かつコスト競争力のある環境微粒子の監視または制御が可能になります。

    ハネウェル粒子センサは、光散乱を使用して粒子を検出および計数するように設計されています。当社のセンサは、10 年間の連続使用という業界トップクラスの長寿命を特長としています。これらにより、より正確かつコスト競争力のある環境微粒子の監視または制御が可能になります。当社のセンサの実証済みの EMC 性能により、さまざまな厳しい産業環境でより正確に動作できるようになります。アプリケーションには、HVAC、屋内空気品質モニター、ハンドヘルド空気品質モニター、空気清浄機 (商業用および住宅用)、および自動車のキャビン空気清浄機が含まれます。

    粒子センサ
    Refine By
    Clear