/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    精密導電性プラスチックポテンショメータ
    精密導電性プラスチックポテンショメータ

    精密導電性プラスチックポテンショメータ

    回転運動を電圧または電流の抵抗の滑らかな変化に変換し、位置トランスデューサーの制御によく使用されます。

    高品質、高性能位置検出の信頼できる Clarostat と Honeywell の伝統に基づいて構築された Honeywell ポテンショメータ (業界ではポットとも呼ばれます) は、回転運動を抵抗の変化に変換し、電圧または電流レベルのスムーズな移行を提供します。 <回転ポテンショメータは、導電性プラスチック、サーメット、または巻線素子を使用するコンパクトで頑丈な厚膜デバイスです。潜在的な軍事用途向けに開発された当社独自の導電性プラスチックは、広範囲の温度範囲と無限の分解能を提供し、正確な位置測定を提供するように設計されています。サーメットおよび巻線素子は、動作温度範囲にわたって安定しており、高い電力損失と改善された抵抗温度係数を実現します。お客様のニーズを満たすために、さまざまな終端と柔軟な取り付けオプションをご利用いただけます。何が必要なのか正確にわかりませんか?カスタム オプションも利用できます。アプリケーション要件についてはお問い合わせください。

    精密導電性プラスチックポテンショメータ
    Refine By
    Clear