/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    中央コンポーネント
    中央コンポーネント

    中央コンポーネント

    ILC の室内端末とディスプレイは、患者コミュニケーション システムの重要な製品であり、患者と医師の通話、接続、医療施設における日常のケア プロセスのサポートを統合的に制御します。

    ILC の室内ターミナルとディスプレイは、患者コミュニケーション システムの不可欠なコンポーネントであり、医療現場でのコミュニケーションと機能性を強化するように設計されています。ターミナルに加えて、システムの効率性と最新性を維持するために、さまざまな交換用ボード、キー、さまざまな機能アクセサリを提供しています。これらのターミナルには、患者と医師用のプレゼンス ボタンや専用コール ボタンなどの統合された操作要素が装備されています。これらは、患者の部屋と機能エリアのコントローラーとして機能し、音声通信を容易にし、ベッド モジュールやコール モジュールなどのアクティブ データ バス コンポーネントの接続オプションを提供します。Systevo IP ターミナルには、医療施設での日常的なケア プロセスをサポートする 7 インチの静電容量式タッチ ディスプレイが搭載されています。ユーザー フレンドリーなインターフェイスにより、看護スタッフ、医療従事者、IT や技術サービスなどのサポート チームなど、さまざまなユーザー グループが重要なランタイム データとプロセス フローにアクセスできます。この設計により、効率的なコミュニケーションが促進され、ワー​​クフローが合理化され、最終的に患者ケアの質が向上します。

    中央コンポーネント
    Refine By
    Clear