/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    患者通信システム
    患者通信システム

    患者通信システム

    ハネウェル インテリジェント ライフ ケア患者通信システムは、中央ハブに接続されたモバイル ユニットで構成されています。

    ハネウェル インテリジェント ライフ ケア患者通信システムは、中央ハブに接続されたモバイル ユニットで構成されています。これらのモバイル ユニットは、耐衝撃性のハウジングと、抗菌コーティングを施した耐久性のあるゴム製ガスケットを使用して設計されており、消毒剤耐性を備えています。 IP65 等級の防塵および飛沫保護機能を備えており、毎日の過酷な使用に耐えるように設計されています。これらのデバイスは、長時間のシフト中でも通話時間とスタンバイ時間を延長し、信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 DECT/GAP 標準に準拠しており、コードレス電話通話と、より広範な通話システムとシームレスに統合された通話、アラーム、技術通知、障害などのシステム メッセージの送信をサポートします。

    患者通信システム

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索