/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    ロープグラブと垂直ライフライン

    Miller Manual Rope Grab

    move easily up and down vertical lifelines to provide continuous fall protection

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Compact design: corrosion-resistant stainless steel construction
    • Lightweight and easy to use
    • Rated to 310-lbs. (140.6 kg) capacity

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list