/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    落下防止部品とアクセサリ

    Miller Rope Lifeline

    Synthetic rope lifeline with a minimum tensile strength of 5:000 lbs. (22 kN). Standard lifeline lengths are 25 ft. (7.6 m): 50 ft. (15 m): 75ft. (23 m): and 100 ft. (30 m) : additional lengths are available.

    製品概要
    Features & Benefits:
    • ANSI Z359-2007 Compliant
    • 5/8'' dia. polyester/polypropylene blend rope w/snap hook and loop

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    300L-Z7/25FTBL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main
    300L-Z7/25FTBL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main
    300L-Z7/75FTBL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main
    300L-Z7/75FTBL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-58014-main