/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    自動格納式ライフライン

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    Miller® TurboLite ™ T-BAK EXTREME

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Designed for use in sharp edge: tie-back applications with radius ≥ 0.005 in (0.13 mm)
    • Meets ANSI Z359.14 Class B and Leading Edge requirements
    • Galvanized cable lifeline with Vectran™ web tie-back
    • Available in lengths of 8-ft and 11-ft
    • Single and twin configurations

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list