/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    自動格納式ライフライン

    Miller® TurboLite™ MAX

    Miller® TurboLite™ MAX

    製品概要
    Features & Benefits:
    • Designed for use in smooth edge applications with radius ≥ 0.060 in (1.5 mm)
    • Meets ANSI Z359.14 Class B requirements
    • Honeywell Spectra® webbing lifeline provides outstanding chemical: abrasion: and cut resistance
    • Available in lengths of 6-ft: 9-ft: and 12-ft
    • Single and twin configurations
    • Variety of lifeline connector options

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list