/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Levelling Element

    ART. NO. 83416

    製品概要
    The levelling element is a steel tube with a level on the top that is applied to ensure vertical position of the Cast-In Sleeve when the sleeve is placed into concrete.• Size 1.0m x Ø72mm• Weight 2.8kg• Galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list