/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    アンカレッジコネクタ

    D-Bolt Anchor

    Bolt Anchor with lockwasher and nut

    製品概要

    D-Bolt Anchor for up to 3/4-in (19 mm) working thickness

    Includes a 1/2-in. (13 mm) diameter bolt with lockwasher and nut

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    416SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    416SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    417SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2
    417SS/
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-1-2-inch-d-type-anchor-bolt-image-2