安全ゴーグル
Honeywell Uvex® Classic Goggle
Honeywell Uvex® Classic Goggle
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in Uvextreme Anti-Fog lens coating
- Fits over most Rx spectacles
- Frosted browguard reduced glare
- Available in four models including foam: and indirect vents
- ANSI Z87.1+ 2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Uvextreme Anti-Fog coating
その他
- Venting
- Indirect, Closed, or Indirect Hooded
- Headband Material
- Neoprene
- Headband Included
- Yes
- OTG Compatible
- Yes
- Headband Color
- Gray
- Lens Coating
- Uvextreme AF
- Frame Color
- Clear
- Lens Color
- Clear
- Standards
- ANSI Z87.1+; CSA Z94.3 certified; Meets D3
その他
- Venting
- Indirect, Closed, or Indirect Hooded
- Headband Material
- Neoprene
- Headband Included
- Yes
- OTG Compatible
- Yes
- Headband Color
- Gray
- Lens Coating
- Uvextreme AF
- Frame Color
- Clear
- Lens Color
- Clear
- Standards
- ANSI Z87.1+; CSA Z94.3 certified; Meets D3
- Venting : Indirect, Closed, or Indirect Hooded
- Headband Material : Neoprene
- Headband Included : Yes
- OTG Compatible : Yes
- Headband Color : Gray
- Lens Coating : Uvextreme AF
- Frame Color : Clear
- Lens Color : Clear
- Standards : ANSI Z87.1+; CSA Z94.3 certified; Meets D3
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン