/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    ラインホースとカバー

    Cutout Covers

    Cutout Covers

    製品概要
    Flexible Cutout Covers can be used for overhead cutouts as well as for underground pad-mount applications. Shown here: Cutout Cover CC24, Class 2, Overall Dimensions 24” x 15” x 3.5” ( 600mm x 376mm x 88mm )Features & Benefits:● Cutout Covers comply with the current ASTM D1049 (ASTM Specifications for Rubber Insulating Covers) specifications.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list