/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    接地フェルールとコネクタ

    Grounding Elbows and Bushings

    Grounding Elbows and Bushings

    製品概要

    HONEYWELL SALISBURY® ELBOWS AND BUSHINGS

    Dead Front Elbows - Both 15 kV and 25 kV elbows are available with connectors for 1/0 or 2/0 cable. The fault duty rating for 200 amp grounding elbows is 10 kA for 10 cycles per IEEE 386.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list