/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    接地クランプ

    Socket Clamps

    Socket Clamps

    製品概要

    HONEYWELL SALISBURY® SOCKET CLAMPS

    Compact and lightweight bronze socket clamps that can be used along with ball studs for a grounding solution that allows accessibility from variable angles. Clamps have a socket size of 1 inch (25.4 mm).

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list