/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    ケーブルスパイクツール

    Hydraulic Ground Blade & Cable Spike Clamps

    Hydraulic Ground, Blade, & Cable Spike Clamps

    製品概要
    HYDRAULIC GROUND SPIKE CLAMPS: Clamp Cat. No. 760001E, Spike Depth 1 5/8”, Conductor Min. 1” - Max. 3”Features & Benefits:● Also Available, HYDRAULIC BLADE SPIKE CLAMPS: Spike Blade w/ Eye Screw, Clamp Cat. No. 760001E. ASTM Fault Cycle/Duty Grade: 14.5kA/15 / 1

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list