/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    anchorage connectors

    Carabiners

    Aluminium oder Stahl mit Doppel- oder Dreifachverriegelung

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Lightweight or large type
    • Aluminium and steel options
    • Double or Triple locking
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1002837
    MILLER KARABINERHAKEN, ÖFFNUNG: 58 MM
    1002837
    MILLER KARABINERHAKEN, ÖFFNUNG: 58 MM
    1006818
    CARABINER SMALL GALVANIZED
    1006818
    CARABINER SMALL GALVANIZED
    1006994
    Screw karabiner Alu open.19mm
    1006994
    Screw karabiner Alu open.19mm
    1028571
    TWISTLOCK KARABINER STEEL OPEN 20mm +Pin
    1028571
    TWISTLOCK KARABINER STEEL OPEN 20mm +Pin
    1029701
    ALU 3 ACTION SWIVEL KARAB.OPEN 20
    1029701
    ALU 3 ACTION SWIVEL KARAB.OPEN 20
    1033600
    OWL TEST PLATE 300daN
    1033600
    OWL TEST PLATE 300daN
    1034121
    Twistlock karabiner 17mm SS wswivel
    1034121
    Twistlock karabiner 17mm SS wswivel
    50001170
    CABLE D4,8 30m+RAPIDEX 2000
    50001170
    CABLE D4,8 30m+RAPIDEX 2000
    FPH_22728
    Twin-Sicherheitsseil AMORSTOP, BFD,1.15m
    FPH_22728
    Twin-Sicherheitsseil AMORSTOP, BFD,1.15m
    FPH_22752
    Abseilgerät Typ 8
    FPH_22752
    Abseilgerät Typ 8