/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Robotic Sorter Induction Hero Image
    Robotic Sorter Induction Hero Image

    Einspeisung in Robotersortierer

    Verändern Sie aufwändige, manuelle Einschleusprozesse mithilfe robotergestützer Sortiersysteme, die verschiedene Pakettypen verarbeiten können

    Höhere Produktivität und Neuzuweisung von Mitarbeitern

    Systeme für die Einspeisung in Robotersortierer können eine Vielzahl von gängigen Verpackungsgrößen und -typen verarbeiten, einschließlich Kartons, PE-Tüten und Versandtaschen. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie sich in bestehende Arbeitsabläufe einfügt und die typischen Produkte aus dem Post- und E-Commerce-Bereich verarbeitet, wodurch Integrationskosten und technische Risiken gering gehalten werden. Die automatisierte Etikettenausrichtung verbessert die Effizienz der Sortiersysteme im weiteren Verlauf der Linie, während die optimierte Sortiererschalenbeladung es Ihrem Standort ermöglicht, größere Produktmengen zu verarbeiten.

    • Bietet Kosteneinsparungen durch verbesserte Genauigkeit und Durchsatz bei gleichzeitiger Reduzierung von Verletzungen durch sich wiederholende Bewegungen
    • Intelligente Algorithmen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ermöglichen es dem Roboter, seine eigene Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern
    • Durch reale Daten bestimmte Eigenschaften, wie Etikettenerkennung, automatische Neuausrichtung und breites Produktsortiment
    • Modulares Design gewährleistet skalierbare Leistung
    • Die Online-Konnektivität ermöglicht die Feinabstimmung der Leistung basierend auf den tatsächlichen Arbeitslasten an allen Installationsstandorten durch Over-the-Air (OTA) Firmware-Updates
    • Die präzise, physikbasierte Simulationsfunktion ermöglicht das Testen und Abstimmen neuer Installationen auf höchstem Niveau
    • Mit der umfassenden Erfahrung von Honeywell in der Fördertechnik