/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Seis soluções da Honeywell Automation ganham prêmios internacionais de design em 2025

    Seis soluções da Honeywell Automation ganham prêmios internacionais de design em 2025

    Honeywell é reconhecida por produtos focados em automação, produtividade e segurança

    Os negócios de Industrial Automation e Building Automation receberam quatro prêmios Red Dot e três prêmios iF Design nas competições internacionais de design deste ano. Os produtos selecionados para o prêmio Red Dot Product Design Awards são avaliados por sua inovação, funcionalidade e durabilidade por um júri de especialistas. O iF Design Awards homenageia conquistas em diversas áreas, incluindo design de produto, design de embalagem, arquitetura de interiores, conceito profissional e experiência do usuário.

    A Honeywell Industrial Automation e a Honeywell Building Automation receberam um total de 108 prêmios internacionais de design na última década, graças à dedicada equipe de Design de Experiência do Usuário (HUE) da Honeywell, composta por designers do mundo todo. A equipe utiliza insights do cliente, profundo conhecimento da área e uma abordagem de co-design com os usuários para desenvolver novos produtos ergonômicos e de alto desempenho. Dos esboços iniciais aos modelos de impressos em 3D testados por potenciais usuários finais, até os produtos finalizados, a HUE mantém o design amigável ao usuário no centro do processo. Em suma, o design de produtos na Honeywell não visa apenas a aparência, mas sim o desenvolvimento de tecnologias com um propósito: tornar o usuário mais produtivo e seguro em seu ambiente de trabalho diário.

    Projetando para fluxos de trabalho suaves: o scanner Honeywell Granit Ultra
    Um dos vencedores do Red Dot 2025 é o Granit Ultra Rugged Scanner, um produto exclusivo que incorpora algoritmos de IA para aumentar a velocidade de digitalização. Outro elemento crítico do design do dispositivo é a experiência de encaixe, quando um funcionário do depósito coloca o dispositivo no encaixe para carregar. "É importante que o funcionário consiga encaixar seu dispositivo de forma fácil, rápida e segura, mesmo que ele esteja montado verticalmente em uma empilhadeira, onde ficará exposto a solavancos e possíveis impactos", disse Jose Sanchez de la Rosa, Designer Sênior de Experiência do Usuário. "Se o dispositivo se soltar do encaixe ou não for inserido corretamente, isso exigirá etapas extras do funcionário e consumirá um tempo valioso em seu fluxo de trabalho diário."

    O Granit Ultra incorpora uma trava superior retrátil para manter o scanner no lugar quando inserido no encaixe da cabeça da base. As travas de ativação fixam o dispositivo na base com forte retenção, proporcionando estabilidade em condições de choque e vibração e facilitando o movimento de encaixe para o usuário final. "O Granit Ultra também possui uma área para os pés mais ampla do que os modelos de scanner anteriores, permitindo que ele fique em pé sozinho", disse Sanchez de la Rosa. "Isso o torna versátil para uso em diversos tipos de ambientes industriais."

    Projetando para espaços apertados: o detector de gás de armazenamento de energia Honeywell RAEGuard
    Outro produto premiado em 2025 é o Detector de Gás de Armazenamento de Energia RAEGuard. Essa tecnologia é utilizada em sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), que contêm células, módulos e racks de baterias de lítio. As operações com BESS precisam de sistemas de detecção de gás para ajudar a mitigar os riscos associados a quaisquer liberações de gases nocivos das baterias. Os sistemas de armazenamento de energia também possuem espaços pequenos e cantos apertados onde os detectores de gás precisariam ser instalados.

    “Sabendo que esse era um ponto problemático para o cliente, a equipe da HUE projetou o produto para ser compacto, permitindo sua fácil instalação em um espaço estreito”, disse Janet Jin, membro do Honeywell User Experience Design Fellow. “Além do tamanho compacto, o RAEGuard possui uma luz indicadora que pode ser vista de qualquer ângulo, mesmo à distância, facilitando a visualização do status pelos operadores em gabinetes BESS apertados. Dessa forma, nosso design prioriza tanto a experiência do usuário quanto a segurança no espaço BESS.”

    “Sabíamos que o dispositivo precisaria ser robusto e capaz de detectar gases de forma confiável em ambientes extremos de alta altitude, com grandes variações de temperatura”, explicou Jin. Como resultado, o detector foi projetado para operar em temperaturas de -30 °C a 60 °C e em altitudes de até 4.000 metros.

    Recapitulação de todos os vencedores do prêmio de design de 2025
    As soluções premiadas da Honeywell para 2025 incluem:

    Detector de gás de armazenamento de energia RAEGuard (vencedor do Red Dot e do iF Design)
    Este detector de gás para sistemas de armazenamento de energia em baterias pode detectar concentrações extremamente baixas de gases inflamáveis, como hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO), fornecendo um alerta antecipado em caso de superaquecimento da bateria ou de um evento de "fuga térmica". O detector possui uma luz indicadora de halo de 360 ​​graus, visível de qualquer ângulo, aumentando a segurança e a proteção.

    Granit Ultra Rugged Scanner (vencedor do Red Dot)
    Este leitor de código de barras escaneia mais de 40% mais rápido do que os modelos anteriores, utilizando a nova tecnologia de IA e decodificação. Ele fornece feedback visual, auditivo e tátil (vibrações) aos usuários, tornando-o adequado para uso por uma variedade de profissionais. O leitor pode ser montado na horizontal ou vertical e é capaz de suportar impactos e vibrações encontrados em ambientes industriais desafiadores.

    Computador de mão CT37 (vencedor do Red Dot)
    Este computador portátil leve foi desenvolvido para uso em ambientes de varejo e saúde com ritmo acelerado. Ele oferece uma experiência de usuário semelhante à de um celular, esperada pela força de trabalho atual, e incorpora a mais recente tecnologia de computação. O CT37 foi projetado para agilizar tarefas como ponto de venda móvel, consulta de preços, identificação de pacientes e comunicação segura por texto, contribuindo para aprimorar a experiência de clientes e pacientes.

    Scanner de montagem fixa da série HF700 (vencedor do Red Dot)Este leitor de código de barras fixo é ideal para ambientes eletrônicos, automotivos, baterias de íons de lítio, fotovoltaicos (painéis solares) e outros ambientes industriais. Seu tamanho compacto e software intuitivo simplificam a configuração e a instalação. Ele também possui uma função de autoaprendizagem com um clique para ajudá-lo a se adaptar rapidamente a códigos de barras complexos, minimizando o tempo de depuração.

    Computador portátil robusto CK62 (vencedor do iF Design)
    Este computador portátil leve foi projetado para trabalhadores em armazéns e centros de distribuição. Ele é excelente na leitura de códigos de barras danificados ou borrados, proporcionando acesso e entrada de dados confiáveis ​​em condições desafiadoras, além de resistir a quedas e tombos frequentes.

    Teclado Honeywell Galaxy MK9 (vencedor do iF Design)
    Este teclado é uma interface de usuário para sistemas de intrusão comerciais. Ele permite transições rápidas e seguras de estado do sistema via Prox e entrada de teclado. O MK9 possui uma tela OLED para oferecer feedback claro e instantâneo e uma experiência interativa inteligente. Aproveitando a aparência totalmente escura do OLED, a tela integrada e o design dos botões se integram perfeitamente ao ambiente, economizando energia. O terminal plug-and-play, o canal de cabos aprimorado e a robusta proteção contra violação permitem instalação e configuração eficientes.

    Saiba mais
    Para saber mais sobre como a Honeywell prioriza o design focado no usuário para criar produtos inovadores para automatizar os negócios atuais, visite o site de Automação Industrial.