Potenciômetros plásticos condutores de precisão

    /content/sps/br/pt/search-results.html

    Potenciômetros plásticos condutores de precisão

    Construídos com base nos legados confiáveis ​​da Clarostat e da Honeywell de detecção de posição de alto desempenho e alta qualidade, os potenciômetros da Honeywell (também conhecidos na indústria como "pots") convertem o movimento rotativo em uma mudança de resistência, fornecendo uma transição suave de níveis de tensão ou corrente, que são então usados ​​para controlar o movimento de posição em uma ampla variedade de aplicações.Os potenciômetros rotativos são dispositivos compactos, robustos e de película espessa que usam plástico condutor, cermet ou elementos de fio enrolado. Desenvolvido para possíveis aplicações militares, nosso plástico condutor proprietário oferece ampla faixa de temperatura e resolução infinita, além de ser projetado para fornecer medição precisa de posição. Os elementos cermet e wirewound são estáveis ​​em uma faixa de temperaturas operacionais e fornecem alta dissipação de energia e melhor coeficiente de temperatura de resistência. Uma variedade de terminações e opções de montagem flexíveis estão disponíveis para atender às suas necessidades. Não vê exatamente o que precisa? Opções personalizadas estão disponíveis – entre em contato conosco e informe os requisitos de sua aplicação.

    Potenciômetros plásticos condutores de precisão
    Potenciômetros plásticos condutores de precisão
    Filter
    Clear All