Botas
Honeywell Otter Flex Breather Mid S3 SRC ESD
Honeywell Otter Flex Breather Mid S3 SRC ESD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Others
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Textil
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 770 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Mid Cut-Ausführung
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
Others
- Eyelet Material
- Nichtmetallisch
- Upper Material
- Textil
- Standards
- • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 770 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size
- 35-49
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Gender
- Männlich
- Shoe Closure Type
- Mid Cut-Ausführung
- Outsole Material
- TPU
- Midsole Material
- PU
- Insole Material
- Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material
- Verbundstoff
- Features & Benefits
- • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
- Eyelet Material : Nichtmetallisch
- Upper Material : Textil
- Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 770 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Size : 35-49
- Shoe Liner Material : Textil
- Shoe Gender : Männlich
- Shoe Closure Type : Mid Cut-Ausführung
- Outsole Material : TPU
- Midsole Material : PU
- Insole Material : Stahlplatte
- Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
- Features & Benefits : • Patentierter, weicher AbsatzeinsatzNEWLINE• Patentiertes FlexFit-SchnürsystemNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Robustes Obermaterial aus TextilNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 – ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)NEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
Data Sheet
Brochure
Certificate
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar