/content/sps/br/pt/search-results.html
    Sliding Shoe Sorter Hero Image
    Sliding Shoe Sorter Hero Image

    Classificador de sapata deslizante

    O classificador de sapata deslizante modular de alta velocidade permite a colocação flexível do desvio e instalação rápida

    Nosso inovador classificador de sapata deslizante foi projetado com componentes padronizados e modulares para tornar a instalação mais rápida, mais fácil e mais flexível na colocação de desvios. Projetado para altas velocidades, segurança aprimorada e comissionamento mais rápido, o IntelliSort HS 2.0 oferece as mais altas taxas de rendimento e o gerenciamento mais eficaz do produto. Ele também é apoiado pela melhor cobertura de garantia disponível.

    Inovações de design

    • Sistema de desvio com "toque suave" patenteado oferece controle suave, veloz e com precisão nos desvios de caixas ao reduzira velocidade de impacto do item em 500 por cento
    • Projeto de sapata invisível e palhetas em alumínio com revestimento reforçado minimiza itens não transportáveis e elimina pontos de agarramento
    • Locais de desvio irrestritos, permitindo que as pistas abaixo sejam localizadas repetidamente em qualquer lugar ao longo de toda a extensão da selecionadora

    Desempenho de alta velocidade

    • A tecnologia com botão eletrônico controlado por movimento garante a precisão em altas velocidades
    • Taxas de produtividade líderes do setor com as velocidades padrão mais rápidas e tecnologia de espaçamento patenteada

    Recursos aprimorados de segurança e manutenção

    • As grades de proteção de acionamento e polia impedem o acesso às transições entre as esteiras e os voos 
    • As grades de proteção especificadas pelo cliente incluem o comprimento de cada seção intermediária
    • Painéis laterais e inferiores opcionais, integrados 
    • Componentes reprojetados, modulares e padronizados reduzem a estocagem de peças de reposição no local
    • Garantia de cadeia de 10 anos por meio do The Connected DC 

    Facilidade de instalação

    • Componentes integrados apresentam construção modular e padronizada para montagem e comissionamento mais rápidos
    • Colocação simples e flexível de desvios em qualquer lugar ao longo do comprimento da selecionadora para facilitar os ajustes de instalação, conforme necessário
    • Hardware métrico para instalações internacionais

    Design e entrega rápidos

    • O design padronizado proporciona tempo de retorno mais rápido em cotações da selecionadora 
    • Os componentes modulares estão em estoque para instalação e comissionamento mais rápidos