/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image
    Unloading & Loading Automation Technologies Hero Image

    Tecnologias de automação de carga e descarga

    Carregar e descarregar frete automaticamente com eficiência e menos mão de obra

    Soluções automatizadas para os trabalhos mais difíceis dos CDs

    Alguns trabalhos no armazém são mais árduos, repetitivos e propensos a lesões do que carregar e descarregar frete na doca receptora. Além de esse tipo de vaga ser notoriamente difícil de preencher, especialmente no mercado de trabalho atual, essa área também tem algumas das maiores taxas de rotatividade do setor.

    A Honeywell Robotics oferece duas alternativas automatizadas eficientes para carga e descarga: um descarregador robótico e um carregador/descarregador de braço articulado. Os mais novos avanços em sistemas de controle de robôs, tecnologia de agarre, percepção e planejamento dinâmico de caminho livre de colisões permitem que esses sistemas cumpram ou até mesmo excedam a meta de desempenho manual sem modificações em reboques ou fluxos de trabalho próximos. Ao assumir alguns dos trabalhos mais perigosos e desconfortáveis nos centros de distribuição modernos, essas soluções inovadoras aliviam os trabalhadores de tarefas árduas e repetitivas que são frequentemente desconfortáveis de executar, especialmente nas temperaturas extremas dos meses de verão e inverno. Eles também permitem que mão de obra escassa seja transferida para posições mais satisfatórias e de valor mais alto.

    Carregador/descarregador de braço articulado

    Aumente a confiabilidade e reduza os requisitos de mão de obra na doca para aplicações especiais de carga e descarga de robótica

    Os braços articulados montados em veículos capacitam operações que trabalham com caixas consistentes em tamanho/peso para reduzir os custos logísticos e, ao mesmo tempo, liberar a mão de obra para empregos de maior valor.

    Capaz de trabalhar tanto como carga quanto descarga, esta solução robótica trabalha rapidamente com supervisão mínima. Você verá um rápido retorno sobre o investimento transferindo a mão de obra valiosa para operações mais complexas. Além disso, a precisão e a previsibilidade das entregas melhorarão a eficiência em toda a sua cadeia de fornecimento.

    • Automatiza a carga e a descarga de produtos consistentes em tamanho e peso em todo o reboque.
    • Impulsiona o aumento da produtividade
    • Requer intervenção e supervisão mínimas do operador
    • Permite que os funcionários façam tarefas mais satisfatórias, reduzindo a rotatividade
    • Integra-se com os sistemas para gerenciamento de material existentes
    • Não há necessidade de mudar processos ou equipamentos auxiliares
    • Aumenta a utilização de equipamentos a jusante
    • Apoiado pela experiência profunda de gerenciamento de materiais da Honeywell

    Descarregador robótico

    Faça descarga eficiente e automatizada

    O aprendizado de máquina avançado permite que os descarregadores robóticos descarreguem caminhões, reboques e contêineres em menos da metade do tempo, enquanto gerenciam os produtos com maior cuidado. Usando uma combinação de um braço de vácuo e um sistema de varredura de esteira transportadora, esses robôs são capazes de gerenciar diversos tamanhos e pesos de caixas, até mesmo de trailers que não foram carregados pensando em robôs. Os produtos são descarregados em um fluxo semi-isolado, melhorando a eficiência dos processos a jusante e não são necessárias modificações na frota.

    • A operação totalmente autônoma não exige que o operador permaneça no modo de espera ou direcione a máquina
    • O aprendizado de máquina avançado permite que o robô trabalhe mais rápido, manipule produtos com maior cuidado e aumente seu próprio desempenho ao longo do tempo
    • Fácil de integrar à sua infraestrutura de envio existente
    • As melhorias na percepção e na tomada de decisões podem ser aprendidas ou compartilhadas com outros robôs
    • Multiplique a produtividade do trabalho individual com os operadores que supervisionam várias máquinas para um rendimento consistentemente alto durante todo o turno
    • Maximiza a utilização do equipamento atravessando portas da doca
    • Melhora a eficiência de outros processos de centro de distribuição, descarregando produtos em fluxo semi-isolado
    • Minimiza congestionamentos com um algoritmo operacional robusto, um desembarque integrado e guias laterais dinâmicas
    • A detecção de exceção automatizada alerta os operadores para paletes inesperados, itens com excesso de peso e outros cenários fora da capacidade de gerenciamento da máquina
    • Evita problemas antes que eles ocorram (mesmo entre vários locais) com relatórios, diagnósticos e alertas sofisticados
    • Não são necessários conjuntos de habilidades avançadas de engenharia para supervisão, operação e solução de problemas
    • Conectividade incorporada opcional para suporte remoto rápido pelo pessoal de serviço da Honeywell Robotics

    Tecnologias de automação de carga e descarga