/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos trabalhando para melhorar sua experiência. Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções temporárias. Agradecemos sua paciência e compreensão.
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image
    Palletizer & Depalletizer Applications Hero Image

    Sistemas de esteira transportadora de paletes

    Mover cargas de paletes através de fluxos de trabalho com sistemas de esteira transportadora de armazém escaláveis e automatizados

    A Honeywell oferece uma linha completa de sistemas de esteira com palete padrão e personalizado de transporte e acúmulo para operações de manufatura, armazenamento e distribuição. Disponíveis como equipamentos autônomos ou em um sistema de gerenciamento de materiais totalmente integrado, nossos sistemas duráveis de esteira com paletes são construídos para proporcionar anos de operação confiável e de alto desempenho.

    As esteiras com paletes da Honeywell oferecem uma interface perfeita com uma variedade de sistemas host para possibilitar dados operacionais, relatórios de diagnóstico e respostas dinâmicas a mudanças no fluxo de produtos. Apoiado por nossos serviços de suporte de ciclo de vida total, os sistemas de esteira com paletes da Honeywell Intelligrated suportam operação 24 horas com tempo de atividade máximo e requisitos mínimos de manutenção. Construção parafusada e patenteada, além de designs modulares para garantir instalações robustas e simples que se integram perfeitamente com seus equipamentos de gerenciamento de palete existentes.  

    Nossas amplas soluções de esteira com palete oferecem opções flexíveis e dimensionáveis para praticamente qualquer requisito de acúmulo e transporte de paletes:

    • Recebimento — move paletes de entrada para o lugar certo no lugar certo para descarga ou armazenamento de produtos a granel 
    • Paletização e despaletização — transporte de paletes vazios e cheios para a posição para paletização ou despaletização 
    • Armazenamento de carga — garanta um fluxo de paletes estável e eficiente para dentro e para fora do armazenamento 
    • Áreas de espera de carga de saída — acumule paletes na sequência adequada para expedições de saída 
    • Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS) — fluxo eficiente, direto e estável para e de armazenamento automatizado denso  
    • Fabricação — garanta um fluxo constante e tranquilo para operações de fim de linha de empilhamento, rotulação ou empacotamento a vácuo

    Esteiras transportadoras de acúmulo

    Oferecemos duas opções de esteira transportadora de acúmulo para um gerenciamento eficaz de carga de paletes:

    • Esteira Pallet Accuglide™ — esteira transportadora com roletes de zonas múltiplas para um transporte silencioso e com acúmulo de pressão zero
    • Esteira de corrente de ar — esteira transportadora de acúmulo de baixa pressão contínua ou de pressão zero baseada em zonas com pistas de roletes paralelas e corrente com roletes centrais para movimento de carga

    Produtos auxiliares

    Projetadas para atender a requisitos específicos de carga, de espaço e de operação, nossas esteiras padrão integram-se aos seguintes equipamentos e acessórios aliados:

    • Carrinhos de transferência
    • Transporte de carga
    • Empilhadeiras de carga de paletes
    • Dispositivos de elevação e rotação de carga
    • Distribuidores de paletes
    • Estações de coleta e entrega de carga
    • Paradas de palete
    • Guias laterais
    • Suportes para sensor óptico/refletor
    • Cinco estações de controle manual
    • Passagens de pessoal

    Esteiras com palete para transporte

    Essas soluções avançadas de palete de transporte são projetadas para gerenciar uma grande variedade de paletes convencionais e especiais:

    • Esteira de roletes acionada por corrente — esteira transportadora com roletes de baixa manutenção e resistentes ideal para o transporte de cargas de paletes, contêineres e vários outros tipos de carga
    • Esteira de corrente de filamentos múltiplos — esteira transportadora de paletes tem múltiplas disposições de montagem de pacote de acionamentos, condutores de correntes e centros de correntes para acomodar uma ampla gama de aplicações
    • Esteira transportadora Palmat™ — usa uma correia plástica modular de largura total para transporte de carga positiva e transporte confiável de cargas frágeis ou instáveis

    Giros e translados

    A Honeywell oferece várias opções para redirecionar paletes:

    • Plataformas giratórias — A operação acionada por motor de engrenagem proporciona rotação de carga suave, estável e confiável para garantir a orientação adequada da carga e a integração fácil com outros tipos de esteira com palete 
    • Translados por corrente giratória — Método comprovado e econômico de preparar e mesclar cargas de várias pistas em uma linha de esteira de palete comum
    • Translado em ângulo reto — Conjuntos reforçados operados com cilindros de ar ou motores que permitem alteração direcional de 90 graus do fluxo de paletes

    Sistemas de esteira transportadora de paletes