/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.
    TS merge
    TS merge

    Esteira transportadora de fusão e desvio

    Conectar de forma confiável diversos sistemas de esteira transportadora com fusões e desvios integrados

    A conexão gratuita entre as esteiras transportadores adjacentes é imprescindível ao fundir e desviar. A conexão confiável de várias linhas, horizontal ou verticalmente, permite um fluxo consistente e um manuseio preciso das cargas; seja na alimentação de uma selecionadora em um hub de encomendas ou em um sistema de manuseio de bagagem.

    Ao oferecer uma ampla gama de esteiras transportadoras de junção funcionais, resolvemos requisitos específicos da indústria comuns em uma ampla gama de aplicações.

    Fusão de correia completa – TS 6200 / TS 4200 (Mercado dos EUA)

    A Esteira transportadora de junção Transnorm com design de correia completa - Confiável e precisa

    A Esteira Transportadora de Junção Transnorm é uma esteira transportadora com correia com um terminal angular em uma extremidade permitindo que o produto carregue ou descarregue de uma linha principal a 30° ou 45°. Usando uma correia de largura única e polias terminais de posição fixa de pequeno diâmetro, é possível lidar com uma grande variedade de produtos com apenas uma pequena folga para a esteira transportadora adjacente. Disponível em uma versão de fusão ou desvio, a estação de acionamento é configurada para se adequar à direção de transporte e pode ser facilmente modificada com alguns passos simples.

    As Esteiras com correia de junção Transnorm oferecem as seguintes vantagens:

    • Transferência ideal de força para operação confiável com suavidade exemplar durante a operação
    • Polias especialmente revestidas para valores extremamente baixos de atrito
    • As correias podem ser modificadas de cima
    • Pequena folga para a esteira transportadora adjacente
    • Possível manipular uma grande variedade de produtos

    Fusão de correias – TS 6240 / TS 6260

    Esteiras com correias de tiras Transnorm

    As Esteiras com correias de tiras Transnorm são esteiras com correia robustas e econômicas para aplicações de transferência externa e interna com um ângulo de 30 ou 45 graus. Seu design permite a fusão ou desvio eficiente de cargas unitárias em alta velocidade; até mesmo para operações reversas. O ângulo nominal das esteiras transportadoras é implementado usando diferentes comprimentos nas tiras que formam a correia. O arranjo suave e contínuo das correias e a consequente prevenção de pontos de retração garantem operações livres de falhas.

    As Esteiras com correia de tiras Transnorm oferecem as seguintes vantagens:

    • Operação confiável com execução suave exemplar
    • Altas velocidades esteiras transportadoras até mesmo para operação reversa
    • Design e estrutura compactos e robustos
    • A operação de baixo atrito reduz o consumo de energia e o desgaste é mantido ao mínimo

    Desviador de correia motorizado – TS 6510

    Solução para aeroportos de Desviador correias motorizadas Transnorm - uma solução autônoma compacta

    O desviador de correia motorizado da Transnorm foi especialmente personalizado para auxiliar nas tarefas de fusão e desvio de sistemas para gerenciamento de bagagem nos aeroportos. Com capacidade de desvio de até 1.500 unidades por hora, ele é usado quando peças de bagagem precisam ser descarregadas de uma linha de esteira transportadora ou ser desviadas para uma linha de esteira transportadora. Com esta solução autônoma compacta, é preciso ter uma conexão positiva com o equipamento da esteira transportadora adjacente. Como resultado, o esclarecimento muitas vezes problemático de interfaces durante a fase de integração é removido.

    O Desviador de correias motorizadas Transnorm oferece os seguintes benefícios:

    • Estrutura simples e robusta para bagagem de voo padrão
    • Não é necessária nenhuma conexão de ajuste positiva com o equipamento da esteira transportadora adjacente
    • Integração simples e sem necessidade de explicação complicada das interfaces
    • Os tambores de condução e deflexão localizados no interior permitem uma pequena distância entre a correia da esteira transportadora e a correia de descarga
    • Operação de baixo ruído
    • Manutenção extremamente baixa com altos tempos ociosos

    Fusão de rolete Transnorm – TS 2964

    Fusão de rolete Transnorm – fusão sem contato com alto desempenho e velocidade

    Quando se trata de fundir duas linhas de entrada com alto rendimento sem que as cargas entrem em contato, a Fusão de rolete Transnorm é ideal. Fornecendo fusão sem contato, as cargas a serem transportadas passam pela Fusão de rolete sem entrar em contato com elementos-guia laterais. Portanto, essa solução evita que mercadorias planas, como envelopes ou pacotes de película, fiquem presos abaixo dos guias laterais.

    A Fusão de rolete Transnorm oferece os seguintes benefícios:

    • Fusão sem contato de até mesmo mercadorias planas, como envelopes ou pacotes de película
    • Grande variedade de produtos baseados no desvio de rolete baixo de 55 mm
    • A operação de cronometragem é possível até certo ponto no design usando roletes emborrachados

    VertiSwitch® – TS 6610

    Compactos e eficientes – Desviadores de linha vertical para intralogística

    O Transnorm VertiSwitch® é uma unidade de distribuição vertical completamente padronizada que pode ser implantada opcionalmente como uma unidade de desvio (distribuição de linha) ou unidade de fusão (consolidação de linhas). Caracterizado por uma estrutura aberta e robusta, design modular e um alto nível de dinamismo nos movimentos giratórios.

    O Transnorm VertiSwitch® oferece os seguintes benefícios:

    • Design inovador com consumo mínimo de energia
    • Design leve, mas robusto, com alta confiabilidade
    • Design compacto para espaços mínimos
    • Operação de alta velocidade combinada com baixo ruído
    • Pouca manutenção
    • Utilizável como um desviador de linha ou fusão

    Esteira transportadora de fusão e desvio