/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos trabalhando para melhorar sua experiência. Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções temporárias. Agradecemos sua paciência e compreensão.
    Improve Utilization Hero Image
    Improve Utilization Hero Image

    Melhorar a utilização

    Analisar dados de uso de tendências para melhorar as taxas de rendimento e aumentar a rentabilidade

    Aumentar o rendimento para impulsionar o crescimento da receita

    Em operações de distribuição competitiva e centro de abastecimento, onde até mesmo melhorias marginais na utilização podem aumentar as receitas anuais do local potencialmente em milhões, o Centro de distribuição conectado revela oportunidades ocultas para ganhos de taxa de transferência.

    Ao monitorar todas as atividades relacionadas ao abastecimento de pedidos, o sistema coleta dados de utilização de tendências e alerta os operadores quando os impedimentos de produção colocam as metas diárias de produção em risco. Seja identificando congestionamentos repetitivos ou detectando erros, o Centro de distribuição conectado expõe as causas-raiz das barreiras de taxa de transferência para que os operadores do DC possam solucionar problemas rapidamente.

    Aumentar a produção em até 1% pode resultar em ganhos significativos por hora, por dia e por ano ao longo dos ganhos (e, potencialmente, milhões em receitas anuais), tudo sem adicionar novos recursos. Veja como:

    Em uma instalação de 69.677 metros quadrados, funcionando durante 5.200 horas por ano e executando 300 casos por minuto a US$ 10 por caso, o aumento da produtividade em 10 caixas por hora permite um ganho anual de mais de US$ 1 milhão:

    • US$ 720 mil em rendimentos adicionais
    • US$ 330 mil em custos de mão de obra recuperados com a redução das taxas de erro comuns

    Se você estiver pronto para se beneficiar dos impactos imediatos e de longo prazo da receita resultantes da superação dos objetivos de produtividade da sua empresa, o Centro de distribuição conectado oferece melhorias de utilização em toda a empresa.