/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Termostatos

    A Honeywell fabrica uma ampla variedade de termostatos comerciais de ação instantânea de 12,7 mm [0,5 pol.] para possível uso em uma ampla variedade de eletrodomésticos pequenos e grandes, copiadoras de escritório, equipamentos médicos, detectores de calor, equipamentos HVAC/R e muito mais. termostatos de ação instantânea incluem opções de reinicialização automática e manual, invólucros fenólicos ou cerâmicos e uma ampla variedade de suportes de montagem e opções de terminais. O design de cada termostato é configurado a partir de uma unidade base e pode ser personalizado para tolerância de temperatura e configurações mecânicas, atendendo às necessidades de precisão e exatidão do cliente.A Honeywell também pode integrar esses termostatos em conjuntos de cabos de maior valor, incorporando chicotes de fios e conectores.

    Termostatos
    Termostatos
    Filter
    Clear All