/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    LVDT
    LVDT

    LVDT

    A Honeywell fabrica uma série completa de transformadores diferenciais variáveis ​​lineares (LVDT). Nossos LVDTs estão disponíveis em duas versões – básico e de alta temperatura.

    A Honeywell fabrica uma ampla gama de transdutores lineares de deslocamento variável. Nossos LVDTs são projetados para atender aos requisitos da maioria das aplicações de medição industrial de ponto único e múltiplo, bem como instrumentos de microdeslocamento em laboratórios científicos e de pesquisa. Os modelos estão disponíveis com armaduras gratuitas não guiadas, com retorno por mola cativa e guiada. Estão disponíveis, não lineares, de 0,25% FS e faixas de medição de ± 0,1 pol. a ± 18,5 pol. Eletronicamente, oferecemos modelos CA e CC para atender às necessidades de energia. Nossos LVDTs operam em temperaturas tão baixas quanto -50°C [-58°F] até 125°C [257°F]. Nossa construção soldada em aço inoxidável e conectores submersíveis subaquáticos são combinados para oferecer unidades que geralmente são ideais para aplicações de perfuração offshore, mineração, marinha e engenharia hidráulica.

    LVDT
    Refine By
    Clear