/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Células de Carga
    Células de Carga

    Células de Carga

    A Honeywell fabrica uma variedade de células de carga de tensão, compressão e medição universal usadas em aplicações de monitoramento de força e peso em setores como automação industrial, petróleo e gás, transporte e aeroespacial.

    A Honeywell fabrica uma linha abrangente de células de carga de tensão, compressão e medição universal projetadas para aplicações industriais. Conhecidas por sua construção robusta, nossas células de carga são construídas em aço inoxidável para maior durabilidade e confiabilidade, com opções adicionais em aço carbono e alumínio para necessidades específicas de aplicação. Utilizando tecnologias avançadas de folha colada e semicondutores, nossas células de carga são capazes de medir forças que variam de 25 g a 3.000.000 lb. As células de carga da Honeywell são reconhecidas por oferecer precisão excepcional, com desempenho variando de 0,05% a 0,5% em escala completa, tornando-os alguns dos mais precisos do mercado. Eles são projetados para funcionar em ambientes de temperaturas extremas, operando efetivamente em uma faixa de -51°C a 160°C (-60°F a 320°F), com transdutores personalizados disponíveis para aplicações que vão além desses limites. Nossas células de carga oferecem uma seleção diversificada de opções de saída, incluindo 1,5 mV/V, 2 mV/V, 15 mV/V, 20 mV/V e 1 mV/V/gm, permitindo compatibilidade com uma ampla variedade de sistemas. Além disso, fornecemos amplificação integrada integrada (0 V a 5 V ou 4 mA a 20 mA) e saídas digitais como RS-232 e RS-485 para transferência e comunicação contínua de dados. Para atender às diversas necessidades, oferecemos células de carga em vários tamanhos, incluindo modelos em miniatura e subminiatura, juntamente com uma ampla variedade de tipos de conectores, como conexões de cabos submersíveis e subaquáticos.

    Nossas células de carga miniatura e subminiatura robustas e altamente precisas são projetadas especificamente para uso em ambientes agressivos com espaço limitado. Essas células de carga são ideais para aplicações de tensão, compressão e combinação de tensão/compressão, fornecendo medições precisas em condições confinadas ou desafiadoras. Nossas células de carga em miniatura estão disponíveis com faixas de carga de 50 g a 30.000 lb e mantêm uma precisão de 0,15%, com uma ampla variedade de formatos para atender a diversos requisitos operacionais.

    Células de Carga
    Refine By
    Clear