/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.
    Interruptores básicos
    Interruptores básicos

    Interruptores básicos

    Os interruptores básicos Honeywell MICRO SWITCH são compatíveis globalmente e projetados em tamanhos padrão com uma ampla variedade de terminações, atuadores, circuitos e características operacionais.

    Simples, superior, durável e confiável. A Honeywell fabrica anualmente milhões de interruptores básicos MICRO SWITCH para aplicações aeroespaciais e de defesa, industriais, fora de estrada, água e irrigação e médicas. Eles são globalmente compatíveis e conhecidos mundialmente por seu design compacto e leve, repetibilidade precisa e vida útil prolongada. Procurando maior precisão e repetibilidade? Nossos grandes interruptores básicos (BZ, etc.) são ideais para aplicações de alto custo e falhas. Eles têm baixa força operacional e curso diferencial.
    Com classificações de corrente de 1 A a 25 A, eles são projetados para suportar operações de 100K em plena carga ou 10M ou vida mecânica. Os interruptores da série MICRO SWITCH V-Basic oferecem confiabilidade de longo prazo em um pacote robusto e padrão da indústria. Disponíveis com opções seladas e não seladas, elas também se destacam em aplicações que exigem ações simples de ligar e desligar. MICRO SWITCH O tamanho do pacote dos interruptores (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) é ideal para uma ampla variedade de aplicações onde o espaço no equipamento é escasso. Com classificações de amperagem de 0,1 A a 16 A, nossos interruptores são projetados com uma variedade de opções de atuadores e terminações.

    Interruptores básicos
    Refine By
    Clear