/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Termistores
    Termistores

    Termistores

    Mude a resistência com uma mudança na temperatura. Ampla gama de valores de resistência e temperaturas, estilos e tamanhos de embalagens.

    Os termistores mudam a resistência com uma mudança na temperatura. Eles não amplificam, retificam, polarizam ou geram sinal. A temperatura do termistor pode ser alterada pela temperatura ambiente ou pelo autoaquecimento do termistor, passando uma corrente através dele. A maioria das aplicações, como medição e controle de temperatura ou compensação de bobina de cobre, exigem que a energia dispersa em um termistor seja mantida no mínimo, então para não autoaquecer perceptivelmente o termistor.

    Outras aplicações dependem inteiramente do efeito de autoaquecimento. Quando a temperatura ambiente é fixa, a resistência de um termistor é em grande parte uma função da energia dispersa dentro dele, elevando sua temperatura acima do ambiente. Sob estas condições de operação, a temperatura pode subir de 100 °C a 200 °C [121 °F a 392 °F] e a resistência pode ser reduzida para 1/1000 do seu valor original em baixa corrente. A característica de aquecimento fornece todo um campo de uso para os termistores. No estado de autoaquecimento é termicamente sensível (sua resistência será alterada) a qualquer condição, alterando a taxa na qual o calor é conduzido para longe dele. Se a taxa de remoção de calor for idealmente fixa, então o termistor será sensível à entrada de energia e adequado para uso em aplicações de controle de tensão ou nível de potência.

    Termistores
    Refine By
    Clear