/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Sondas de temperatura
    Sondas de temperatura

    Sondas de temperatura

    Opere sob choque, vibração, umidade e corrosão. Pacotes personalizados para detecção de temperatura de ar, líquidos e sólidos.

    Esses sensores aprimorados e responsivos costumam ser ideais para detecção de temperatura de ar-gás, imersão em líquido e superfície sólida. As sondas de temperatura da Honeywell são oferecidas em uma variedade de materiais e estilos de invólucro, terminações e tipos de curva R-T, dependendo das necessidades de aplicação dos clientes. Os conjuntos de sondas de temperatura embalados da Honeywell podem incorporar NTC (coeficiente de temperatura negativo), KTY (coeficiente de temperatura positivo baseado em silício) ou tipos de saída RTD (detector de temperatura de resistência).

    Eles operam sob uma ampla gama de condições ambientais: um sensor de temperatura do ar classificado como MIL-PRF-23648 usado para medir a temperatura do ar sangrado do motor da aeronave dentro do ponta de uma asa de aeronave, um sensor de temperatura de óleo com classificação IP67 usado no motor de um veículo pesado ou um sensor de temperatura de superfície usado para monitorar temperaturas críticas de compressor em um sistema de refrigeração de transporte, a Honeywell tem a tecnologia certa, embalagem de sensor , testes, histórico e experiência em aplicações para fornecer a solução de sensor certa para seus clientes.

    Sondas de temperatura
    Refine By
    Clear