/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Transportation Conveyor Hero Image
    Transportation Conveyor Hero Image

    Esteira transportadora

    Mover bolsas, caixas e pacotes de diferentes pesos, dimensões e materiais de embalagem com altas taxas de rendimento

    A Honeywell oferece sistemas de esteira transportadora avançadas nos padrões imperiais e métricos ideais para o transporte de alto rendimento de uma grande variedade de tamanhos, formatos e embalagens de produtos. Estas soluções eficientes de esteira transportora permitem uma área de utilização mínima para o sistema e integração com outros componentes de gerenciamento de materiais para um sistema automatizado completo.

    As tecnologias incluem:

    Esteira com correia

    As esteiras com correias são uma alternativa eficaz ao transporte positivo do produto em aplicações horizontais, inclinadas ou declinadas, combinando altas velocidades de transporte com manuseio cuidadoso de mercadorias.   

    • Estrutura construída para aplicação pesada
    • Acionadores suspensos, instalados na extremidade e nas laterais
    • Nenhum deslize entre as mercadorias que estão sendo transportadas e o nível de transporte
    • Manuseio suave de produtos com bens frágeis para transporte
    • Fácil manutenção, com requisitos mínimos de peças de reposição

    Correia de medição de freio

    Esta solução de baixa manutenção facilita controlar liberações de fusão e fornece espaços consistentes entre caixas a altas velocidades.

    • Otimiza o manuseio de produtos para as maiores taxas de rendimento da indústria
    • Criada para manuseio de caixas pequenas
    • Cronometragem exata de cargas em alta velocidade
    • Particularmente suave ao manusear produtos com mercadorias frágeis para transporte
    • Baixa manutenção

    Casemat™

    Tem uma superfície transportadora em correia plástica modular de alto desempenho que é ideal para aplicações na indústria de alimentos, bebidas e bens de consumo.

    • Baixo ruído e poucos requisitos de manutenção
    • Tipos de esteiras transportadoras para curvas, retas, medição e inclinação disponíveis
    • Disponível em aço inoxidável para projetos que exigem capacidade de limpeza limitada

    Esteira transportadora de caixas corrugadas vazias

    Esta esteira transportadora foi projetada especificamente para lidar com lixo corrugado vazio e fluxo a granel em armazéns e centros de distribuição.

    • O design do leito e da guia lateral elimina pontos de engate para uma operação livre de obstruções
    • Suporta várias transições de produtos padrão
    • Pontos de descarte pré-projetados e proteções de fim de linha

    Esteira de gravidade

    Esta opção de esteira transportadora não motorizada reduz a complexidade do sistema e minimiza o ruído operacional.

    • Múltiplas ofertas de roletes e roldanas para atender todas as aplicações
    • Junções pós-separação otimizadas para transição de pequenos itens a partir de um separador
    • Opções de porta para passagem de operador em uma linha de transporte
    • Leitos ergonômicos especializados para aplicações de módulo de separação

    Organizador

    Minimize caixas lado a lado e promova um fluxo de produtos em linha única em um sistemas de gerenciamento de materiais com esta solução comprovada e confiável usada em centenas de instalações. Em combinação com um guia lateral acionado, esta robusta esteira transportadora de linha é adequada para uso corrugado para provedores de serviços expressos e de pacotes. A divisão estreita do rolete e o guia lateral acionado com precisão permitem um alinhamento seguro de mercadorias muito planas ou moles.

    • Alinhamento suave sem perda de velocidade 
    • Operação silenciosa
    • Fácil manutenção com peças de reposição prontamente disponíveis
    • Escalonáveis para projetos grandes e compactos
    • Solução totalmente mecânica, sem requisitos de controles adicionais

    Esteira de roletes com correia em V

    Os sistemas de correia em V oferecem a flexibilidade de mover o produto rapidamente em curvas, inclinações, fusões e esteiras transportadoras de seleção, proporcionando um manuseio delicado de caixas e tempo de inatividade mínimo para manutenção.

    • Sem dobra no verso da correia para maximizar a vida e a confiabilidade do componente.
    • Peça única, projetos com todas as roldanas em metal
    • A pressão do acionador nos roletes transportadores pode ser ajustada através de uma única ferramenta
    • Um dispositivo tensionador de mola elimina problemas de inicialização e suposições de ajuste de tensão
    • Configuração power take-off (PTO) com esteira com correia e esteira de acumulação IntelliQ

    Esteira transportadora central 

    As mercadorias centrais são transportadas suavemente e com alta produtividade na frente de desviadores de linha de ejeção dupla face, rotuladores ou unidades de tira. Nossa esteira transportadora de centralização combina alto desempenho com uma operação quase livre de manutenção e com baixo ruído.

    • Centralização suave sem a perda de velocidade 
    • Operação quase sem manutenção e com baixo ruído
    • Solução comprovadamente eficiente e econômica