/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Esteiras transportadoras de distribuição horizontal

    Transportar, desviar, transferir e criar lacunas com soluções de seleção de alta velocidade

    Com a ajuda das esteiras transportadoras de distribuição horizontal da Transnorm, são obtidas soluções de seleção de alto desempenho, altamente configuráveis e com baixo consumo de energia. Em conjunto com os trilhos de destino dispostos em um ou ambos os lados, juntamente com as esteiras transportadoras de sincronização a montante para a formação de lacunas, é possível alcançar uma solução de seleção completa rapidamente.

    As rodas giratórias totalmente elétricas e as transferências de roletes eleváveis estabeleceram novos padrões em vários setores com relação ao desempenho, precisão e eficiência. Como resultado, mesmo cargas sofisticadas podem ser transportadas com segurança em alta velocidade.

    Esteira transportadora com roda giratória SmartSort® – TS 4800

    Alto desempenho de descarga e seleção com a esteira transportadora com roda giratória da Transnorm SmartSort® 

    A esteira transportadora com roda giratória TS 4800 SmartSort® é uma esteira transportadora de descarga modular com barras giratórias elétricas e acionamento central. O pequeno campo de rolete das barras de roletes giratórios, combinado com os ciclos giratórios extremamente curtos, permite uma distribuição altamente dinâmica de até 6.000 unidades/hora.

    As aplicações típicas são de produtos embalados com comprimentos superiores a 100 milímetros, em que a superfície inferior do material transportado pode ser extremamente variada ou indefinida. Como resultado, até mesmo cargas não rígidas leves podem ser transportadas com segurança em alta velocidade, de sacolas de transporte ou pequenas caixas, por meio de contêineres de plástico e bandejas com fundo de tipo waffle até pneus de automóveis. Uma vantagem adicional é o gerenciamento cuidadoso da carga, movendo-se através do módulo sem tocar nos elementos de guia em nenhum dos lados.

    As esteiras transportadoras com roda giratória da Transnorm SmartSort® fornecem os seguintes benefícios:

    • Desempenho de seleção alto e preciso, sem deslize entre a carga e a superfície da esteira transportadora
    • Manuseio especialmente cuidadoso de cargas frágeis
    • Lida com as cargas leves e não rígidas mais desafiadoras
    • Rodas giratórias elétricas
    • Transferência de alta potência uniforme nos roletes
    • Operação silenciosa

    LineSplitter SmartSort®

    LineSplitter da Transnorm SmartSort® - dividindo linhas de forma confiável na faixa de alto desempenho

    O LineSplitter da Transnorm SmartSort® é uma solução industrial padronizada para usuários finais e integradores da indústria de distribuição e encomendas que buscam uma linha de distribuição de alto desempenho. Sua gama de capacidade é classificada acima das soluções de descarga padrão, como empurradores, correias de elevação sincronizadoras e barras suspensas, mas abaixo das soluções clássicas de seleção.

    Um exemplo de aplicativo pode incluir, sem limitação, cargas de uma linha esteira transportadora (seja por critérios especiais ou quantidades) que podem ser selecionadas para dois ou três destinos. 

    Diversos perfis de carga, incluindo sacos de correio de despacho ou caixas de papelão menores podem ser transportados de forma confiável, com desempenho máximo de até 6 mil cargas/hora. Além disso, é possível reduzir consideravelmente as distâncias entre pacotes individuais como resultado dos tempos de comutação de linha extremamente baixos. Outra vantagem é o manuseio suave do produto: As mercadorias que estão sendo transportadas passam pelo LineSplitter sem fazer contato com elementos orientais laterais.

    O Transnorm SmartSort® LineSplitter oferece os seguintes benefícios:

    • Divisão de linha de alto desempenho mesmo com cargas diversificadas e frágeis
    • Lacunas bastante reduzidas entre as cargas graças aos tempos de comutação extremamente baixos
    • Gerenciamento suave do produto
    • Extremamente compacto sem componentes de projeção
    • Pode ser adaptado opcionalmente para alternar tarefas de divisão

    Unidade de Cruzamento de Linha SmartSort®

    Transnorm SmartSort® - Cruzando e fundindo linhas ou desviando linhas no segmento de alto desempenho

    Sempre que cargas que devem fluir em alta velocidade e com precisão precisam ser cruzadas e/ou desviadas, a unidade de cruzamento ou mistura Transnorm SmartSort® é uma solução ideal. Esta unidade padronizada significa o fim de gargalos. Em vez disso, barras elétricas ágeis significam tempos curtos de comutação para que caixas de papelão, caixotes e outras cargas diversas possam ser distribuídas com precisão para a linha correta com apenas pequenas lacunas entre as cargas vizinhas.

    As Unidades de Cruzamento de Linhas Transnorm SmartSort® oferecem os seguintes benefícios:

    • Cruzar ou fundir operações no segmento de alto desempenho, mesmo com mercadorias frágeis a serem transportadas
    • As mercadorias a serem transportadas podem ser realocadas na posição certa na esteira transportadora de destino em paralelo
    • Folgas muito baixas entre peças sucessivas de mercadorias a serem transportadas por controle individual das barras giratórias e tempos de comutação mais curtos
    • Podem ser adaptadas opcionalmente para alternar tarefas de transporte
    • Extremamente compacto sem componentes de projeção

    Esteira transportadora de função do rolete – TS 2800

    Alto desempenho de descarga e seleção com a Esteira Transportadora de Função de Rolete Transnorm com unidade central

    Função de rolete flexível e configurável caracterizada por design e estrutura simples e robustos; para o transporte de caixas, caixotes e contêineres. Com a ajuda de níveis extremamente altos de desempenho de classificação, ele pode ser implementado de forma eficiente em termos de energia.

    A versão básica do TS 2800 é uma esteira transportadora de roletes movida por uma correia plana. A possibilidade de integrar segmentos de transferência externa sempre que desejado a torna a linha de triagem ideal para mercadorias embaladas e uma carga de peso de até 50 kg/m. As barras de rolete giratórias ou verticais podem ser configuradas com relação ao arranjo e número de roletes para cumprir os requisitos de aplicações específicas.

    As esteiras transportadores de funções de rolete Transnorm com uma unidade central oferecem os seguintes benefícios:

    • Alto desempenho de seleção com alto grau de eficiência de energia (por exemplo, 1 unidade para 10 metros de rota esteira transportadora e sete estações de alimentação)
    • Adaptação precisa e subsequente às cargas é facilmente possível como e quando desejado
    • Transferência de alta potência uniforme nos roletes
    • Operação extremamente silenciosa
    • Rodas giratórias totalmente elétricas opcionais ou transferências de roletes eleváveis

    Esteiras transportadoras 24V de função do rolete – TS 2730

    Esteiras transportadoras de função de rolete Transnorm - Solução de seleção flexível e eficiente para intralogística

    As esteiras transportadoras de funções de rolete de 24V Transnorm TS 2730 são baseadas na tecnologia e oferecem opções flexíveis e eficientes para selecionar soluções com capacidades de saída de até 1.800 cargas/h. Em combinação com esteiras transportadoras de saída, departamentos inteiros de coleta de pedidos e envio podem ser equipados, bem como zonas de entrada/saída de mercadorias. O acúmulo sem pressão permite o transporte de cargas frágeis e várias qualidades de caixa.

    As Esteiras transportadoras de funções de rolete Transnorm com um acionamento de rolete oferecem os seguintes benefícios:

    • Solução padronizada e econômica
    • Reversibilidade completa
    • Design e estrutura compacta e plana
    • Acionadas por roletes motorizados (tecnologia 24 V)
    • Exige pouca energia elétrica instalada
    • Baixo desgaste e fácil manutenção
    • Operação extremamente silenciosa
    • Os ajustes subsequentes podem ser feitos de forma fácil e rápida
    • Transferência opcional de rolo de elevação elétrica

    Transferência de rolo de elevação – TS 2733

    Transferência de rolo de elevação Transnorm - Um módulo padrão eficiente e econômico

    Esta transferência de rolete totalmente elétrica de elevação é um módulo padrão eficiente e econômico para seleção e distribuição com base na tecnologia de 24 V. Em sistemas com capacidades de rendimento médio de até 1.800 cargas/h, bens padronizados como caixotes, bandejas, caixas ou cargas com superfície de fundo plano são adequados para esteiras transportadores de roletes e podem ser desviados em um ângulo de 90 graus em direções opostas.

    Devido ao seu design modular e compacto, sem contornos de interferência externa; a esteira transportadora de transferência de rolete pode ser facilmente integrada aos sistemas existentes e combinada com diversas esteiras transportadoras de rolete. Até mesmo adaptações retroajustadas após mudanças no ambiente ou nas tarefas podem ser feitas de forma econômica por meio do número variável (mínimo 2) e do arranjo das pistas de roletes.

    A Transferência de rolo de elevação Transnorm oferece os seguintes benefícios:

    • Solução econômica padronizada para alimentação de entrada e saída de até 1.800 cargas/h
    • Baixo desgaste e fácil manutenção
    • Design compacto e plano sem contornos de interferência externa
    • Fácil integração em sistemas existentes
    • Também permite a adaptação personalizada ao tamanho das mercadorias das esteiras
    • Direção via rolos motorizados (desviador com tecnologia 24 V)
    • Elevação elétrica
    • Seguro e eficiente
    • Opção de desviar em direções opostas
    • Reversibilidade completa

    Esteiras transportadoras de distribuição horizontal