/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.
    TS Curve Conveyor
    TS Curve Conveyor

    Esteiras transportadoras para curvas

    Rotear caixas, bolsas e pacotes em qualquer direção com sistemas de esteira transportadora em curva e em espiral

    Com uma base de instalação de mais de 140.000 unidades, a confiabilidade e a natureza robusta da principal linha de correia em curva da Transnorm é conhecida e reconhecida mundialmente como o padrão da indústria e líder de mercado. Aumentando a eficiência como um módulo funcional principal em pontos centrais de encomendas, centros de distribuição, locais CEP menores e locais de abastecimento de comércio eletrônico em 5 continentes. O alcance também se estende a mais de 300 aeroportos em todo o mundo, incluindo os 30 principais.

    Curva intralogística – TS 1600-090

    Curva intralogística da Transnorm

    Devido à tecnologia de guia de correia patenteada e puxadores cônicos, as curvas intralogísticas da Transnorm para cargas individuais de até 35kg/m se destacam por sua alta confiabilidade e operação silenciosa. As curvas intralogísticas da Transnorm provam seu desempenho e confiabilidade todos os dias em várias aplicações de intralogística e nos mais diversos setores. Não importa se envolve o transporte de caixas, caixas de papelão ou pacotes, nossas correias em curva de fácil manutenção garantem uma mudança de direção precisa e suave.

    As curvas intralogísticas da Transnorm fornecem os seguintes benefícios: 

    • Melhor desempenho, confiabilidade, consumo de energia e facilidade de manutenção
    • Construção robusta e de peso reduzido
    • Otimizado em termos de peso, espaço e instalação
    • Facilidade de integração nos novos e existentes sistemas de gerenciamento
    • Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
    • O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação extremamente longos

    Correia em curva padrão – TS 1600-105 / TS 1500 (mercado dos EUA)

    Esteira transportadora com correia em curva padrão da Transnorm

    As esteiras transportadoras com correia em curva padrão representam o elemento central da inovadora família de esteiras transportadoras para curvas da Transnorm e podem ser usadas em várias aplicações de transporte de mercadorias embaladas e não embaladas, com uma capacidade de carga máxima de 150 kg. Com alto desempenho e operação contínua, elas são elementos-chave e geralmente encontradas em sistemas para gerenciamento de bagagem, locais de encomendas e centros de abastecimento de comércio eletrônico.

    As correias em curva da Transnorm são conhecidas por sua confiabilidade e apresentam um conceito de design integrado.  Minimizando a exigência de espaço eficaz de um sistema geral e simplificando todas as operações manuais, incluindo a substituição da correia.

    A esteira transportadora com correia em curva padrão da Transnorm oferece os seguintes benefícios: 

    • Melhor desempenho, confiabilidade, consumo de energia e facilidade de manutenção
    • Construção robusta e de peso reduzido
    • Otimizado em termos de peso, espaço e instalação
    • Facilidade de integração nos novos e existentes sistemas de gerenciamento de encomendas
    • Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
    • Mudança de correia fácil e rápida
    • O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação extremamente longos

    Correia em curva resistente – TS 1600-140 / TS 1500-SPC (mercado dos EUA)

    Esteira transportadora com correia em curva resistente da Transnorm – Robusta e confiável

    Com larguras nominais padrão de até 1.500 mm e capacidade total de carga de até 250 kg, as correias em curva resistentes da Transnorm são uma solução importante para rotas de transporte pesadas ou linhas de transporte com cargas irregulares. Com a mesma capacidade em velocidades baixas e altas, as correias em curva resistentes oferecem uma taxa de fluxo máxima de até 3m/s, os mais altos padrões de desempenho e confiabilidade.

    Mantendo a tecnologia de ponta da Transnorm e cumprindo um impacto ecológico para fornecer os mais baixos requisitos de energia e manutenção, ao mesmo tempo que oferece os mais baixos níveis de ruído de um módulo desta classe.

    A esteira transportadora com correia em curva resistente da Transnorm oferece os seguintes benefícios:  

    • Melhor desempenho, confiabilidade, consumo de energia e facilidade de manutenção
    • Construção robusta e de peso reduzido
    • Otimizado em termos de peso, espaço e instalação
    • Facilidade de integração nos novos e existentes sistemas de gerenciamento de encomendas
    • Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
    • Mudança de correia fácil e rápida
    • O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação extremamente longos

    Correias em curva helicoidais

    Correias em curva helicoidais da Transnorm: duas funções, uma esteira transportadora, velocidade total...

    As curvas helicoidais são usadas em sistemas de esteira transportadora quando, junto com o transporte ao redor de uma curva, também há uma mudança de nível a ser superada. Graças ao conceito de construção holística, as esteiras com correias helicoidais da Transnorm combinam desempenho e confiabilidade. Além disso, o requisito de espaço e impacto eficaz para atender essa função é bastante reduzido no layout do sistema. E a substituição da correia permanece altamente simplificada.

    As esteiras com correias helicoidais da Transnorm fornecem os seguintes benefícios:  

    • Taxa de produtividade extremamente alta
    • Menos esforço de controle e nenhuma operação cíclica avançada
    • Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
    • O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação extremamente longos
    • Otimizado em termos de peso, espaço e instalação
    • Níveis de ruído muito baixos em comparação com esteiras transportadoras com acionamentos por corrente

    Curva global para aeroportos da Transnorm – TS 1600 GAC

    Curva global para aeroportos da Transnorm - comprovada em todo o mundo

    A Curva global para aeroportos é o resultado de nosso esforço constante para atender às necessidades dos operadores de sistemas para gerenciamento de bagagem e integradores de sistemas. O conceito de construção holística combina a confiabilidade comprovada das correias em curva da Transnorm com o melhor consumo de energia da categoria, operação suave e facilidade de manutenção. Os resultados são custos de ciclo de vida consideravelmente reduzidos e um alto nível de economia.

    A Curva global para aeroportos da Transnorm oferece os seguintes benefícios:

    • Melhor desempenho, confiabilidade, consumo de energia e facilidade de manutenção
    • Construção robusta e de peso reduzido
    • Otimizado em termos de peso, espaço e instalação
    • Facilidade de integração nos novos e existentes sistemas para gerenciamento de bagagem
    • Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
    • O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação extremamente longos
    • Correias deslizantes em folhas de madeira laminada altamente sólidas

    Curva com rolete – TS 2730

    Esteiras transportadoras para curvas com rolete da Transnorm – Solução flexível e eficiente para transporte em curva 

    As Curvas com rolete da Transnorm oferecem uma solução praticamente livre de manutenção e alta eficiência para transporte de cargas leves ou em caixa. Utilizando a tecnologia de roletes de 24 V, os roletes motorizados econômicos requerem menos saída elétrica em comparação com as unidades convencionais.

    As esteiras transportadoras para curvas com rolete da Transnorm com um acionamento de rolete com motor fornecem os seguintes benefícios:

    • Solução padronizada e econômica
    • Design e estrutura compacta/plana
    • Acionadas por roletes motorizados (tecnologia 24 V)
    • É necessária somente a energia elétrica baixa instalada
    • Baixo desgaste e fácil manutenção
    • Operação extremamente silenciosa
    • Os ajustes subsequentes podem ser feitos de forma fácil e rápida

    Queda espiral Safeglide ®

    Safeglide® Spiral Chutes - Save energy while conveying with the force of gravity

    A queda espiral da Transnorm Safeglide® é uma solução rápida, segura e econômica para transportar produtos embalados com cuidado de um nível para outro.

    As quedas espirais são projetadas com várias camadas revestidas de resina epóxi reforçada com fibra de vidro. A superfície deslizante consiste em um acabamento especial no qual as melhores esferas de aço inoxidável são incorporadas, proporcionando excelentes propriedades de deslizamento e reduzindo o desgaste. A queda espiral da Transnorm Safeglide® pode ser combinada com diferentes guias, proporcionando um amortecedor dinâmico com deslizamento automático seguro.

    A queda espiral Safeglide® oferece os seguintes benefícios:

    • Movimento de queda seguro e rápido
    • Material composto resistente a ruídos e resistentes a chamas
    • Excelente capacidade de deslizamento que permanece inalterada mesmo com condições ambientais desfavoráveis, como alta umidade atmosférica
    • Baixo custo de aquisição e baixo custo/esforço de manutenção
    • Sem peças móveis e sem peças de reposição e de desgaste
    • Reparo de baixo custo