/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Accumulation Conveyor Hero Image
    Accumulation Conveyor Hero Image

    Esteiras transportadoras de acúmulo

    Melhorar o fluxo de produtos com uma ampla gama de esteiras transportadoras de acumulação

    Preserve a integridade do produto em um espaço mínimo para o acúmulo de alta produtividade, alta densidade, baixa pressão e pressão zero com essas soluções avançadas de esteira transportadora:

    Acúmulo de pressão zero

    O IntelliQ ZoneFlex é uma esteira transportadora de alta velocidade de acúmulo acionado por correia, com pressão igual a zero, com uma correia estreita com um mecanismo de acionamento de guia em v para operação eficiente e silenciosa, confiabilidade a longo prazo e manutenção mínima.

    O Accuglide ZoneFlex é uma esteira transportadora de acúmulo de alta velocidade, acionada por corrente e de pressão zero, projetado para controlar o fluxo de produto e o controle de zona inteligente para um rendimento ideal e danos mínimos ao produto. Ele se acumula através de curvas usando uma única unidade, enquanto um mecanismo acionado por correntes e amortecedores garante uma operação durável.

    Os recursos do ZoneFlex incluem controle de duas zonas para oferecer acúmulo de alta densidade com tamanhos e pesos de embalagens variados. Os comutadores DIP intuitivos e o diagnóstico em LED permitem uma configuração fácil e flexível para o seu funcionamento exclusivo.

    A opção ZoneFlex Advanced apresenta o “modo de vizinhança” patenteado para permitir controle de caixa sem precedentes, reduzindo a velocidade do produto antes do acúmulo para minimizar danos, rotação da caixa e lado a lado.

    O Transnorm TS 2100 é uma esteira transportadora de rolete de acúmulo de pressão zero acionado por uma correia plana estreita. Usando roletes de pressão ajustáveis, a pressão de compactação entre os roletes de suporte e a correia de transmissão pode ser ajustada de forma otimizada para caber as mercadorias transportadas. Ao fazer isso, dependendo das mercadorias transportadas, a pressão acumulada pode ser reduzida a um mínimo de 2%.

    Esteira transportadora de rolete E-Z Set™

    Desfrute de operação praticamente livre de manutenção com esta esteira transportadora de rolete altamente versátil para transporte positivo e acúmulo de baixa pressão. Uma esteira transportadora simples com peças móveis mínimas e sem componentes pneumáticos, possui pressão de acionamento ajustável na superfície de transporte.

    • Ideal para acúmulo de pressão mínima em curtas distâncias
    • Seções intermediárias oblíquas garantem um alinhamento eficiente de produtos

    Esteira transportadora de roletes acionada por motor (MDR, Motor Driven Roller)

    Para aplicações que exigem densidade máxima de acúmulo, as esteiras transportadoras MDR oferecem controle e flexibilidade superiores do produto. Os roletes com motores integrais possibilitam zonas acionadas individualmente de vários comprimentos, enquanto opções lógicas avançadas permitem acúmulo apertado de contato zero. 

    • Oferece 50% a mais de eficiência energética do que sistemas de esteiras transportadoras tradicionais
    • Operação extremamente silenciosa 
    • Fácil instalação e manutenção 
    • Inerentemente seguros para interação próxima com o operador 
    • Controles de nível de sistema e local

    IntelliFlow

    O IntelliFlow oferece uma mistura inteligente de roletes motorizados e não motorizados para otimizar o fluxo de produtos de declive.

    • Controle de caixas extremamente aperfeiçoado em comparação aos declives de gravidade padrão
    • Acúmulo com pressão mínima com múltiplas embalagens por zona
    • Reinicialização controlada para minimizar a parada de produtos leves
    • Liberação selecionada que auxilia o fluxo de produtos em docas de expedição

    Accumat®

    Com correias plásticas modulares como a superfície da esteira transportadora, esta esteira transportadora de acúmulo sem roletes e com pressão igual a zero, maximiza suas opções de design de aplicação em aplicações na indústria de alimentos, bebidas e bens de consumo.

    • Correias plásticas modulares de autorrastreamento proporcionam operação de baixo ruído
    • O controle eletrônico e de múltiplas zonas fornece acúmulo com pressão zero