/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    AS/RS Hero Image
    AS/RS Hero Image

    Sistema de recuperação e armazenamento automatizado

    Sistemas automatizados integrados de armazenamento e recuperação que oferecem velocidade, aumentam a flexibilidade e maximizam a densidade cúbica

    Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS)

    Os Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS) permitem que os operadores do CD melhorem a taxa de produtividade, maximizem a capacidade do depósito e reduzam os custos operacionais.

    Os sistemas de recuperação e armazenamento automatizado ajudam você a mover volumes maiores de produtos e a utilizar da melhor maneira possível o importante espaço no armazém. Nossa solução de transporte AS/RS é alimentada pelo inovador sistema de execução de armazém Momentum (WES) da Honeywell com inteligência de decisão (ID) e a plataforma de controle de máquina (MC) MC4 que oferece recursos avançados e máxima facilidade de uso:

    • Visibilidade rápida nas operações do centro de distribuição (CD)
    • Interface de usuário (IU) aprimorada para atualizações de status
    • Notificações de alerta de falhas e áreas que precisam ser corrigidas
    • Algoritmos avançados de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (AM) para tomada de decisões dinâmicas, proativas e excelente automação do sistema.

    Desde as especificações de projeto, integração e controle até a instalação e o comissionamento, os especialistas do sistema de recuperação e armazenamento automatizado da Honeywell podem ajudá-lo integrar o sistema de transporte mais adequado para suas necessidades específicas. Os serviços de suporte de ciclo de vida (SSCV) líderes do mercado oferecem suporte e serviço pós-venda 24 horas por dia, todos os dias, por meio de uma rede nacional de centros de suporte locais, melhor atendimento ao cliente com o banco de dados de rastreamento de incidentes e projetos do Dashboard™ e manutenção simplificada com o catálogo de peças online. A solução de transporte do sistema de recuperação e armazenamento automatizado oferece flexibilidade e velocidade para todo tipo de aplicação, como comércio eletrônico, abastecimento omnicanal, distribuição para supermercados e muito mais.

    O que é um sistema de recuperação e armazenamento automatizado?

    As soluções de transporte AS/RS (sistema de recuperação e armazenamento automatizado) atendem a uma necessidade crescente em ambientes de distribuição e abastecimento (D&F), fornecendo tecnologia de automação flexível em espaços escaláveis para instalações novas e existentes. O AS/RS ajuda os operadores do centro de distribuição (CD) a otimizar o armazenamento e a recuperação de estoque; atender às crescentes demandas de abastecimento de pedidos de comércio eletrônico de forma mais rápida, mais precisa e eficiente; e compensar os crescentes desafios de mão de obra. As soluções AS/RS flexíveis da Honeywell são projetadas para melhorar o rendimento em operações de todos os tamanhos e diversos setores: varejo tradicional e omnicanal, comércio eletrônico, atacado, produtos de consumo, secos e molhados, produtos farmacêuticos e cosméticos.

    Nossas soluções de transporte AS/RS são ideais para operações que lidam com pequenas caixas, bandejas e bolsas e exigem fornecimento preciso e conveniente de cargas de manuseio de materiais de até 63 kg. As aplicações AS/RS incluem:

    • Coleta e abastecimento de mercadoria para pessoa (Goods-to-person, GTP na sigla em inglês)
    • Sequenciamento para montagem e consolidação de pedidos
    • Abastecimento de pedidos de carga mista, caixa cheia e separação de pacotes
    • Reabastecimento de estoque e armazenamento temporário

    As soluções de AS/RS da Honeywell aproveitam transportes de alta velocidade com locais configuráveis de elevação vertical de fim e dentro de corredor para maximizar o espaço do armazém e gerenciar com eficiência uma ampla gama de unidades de manutenção de estoque (SKUs).

    Estações de mercadorias para pessoa e decantação

    Para maximizar a eficiência, a solução de transporte AS/RS da Honeywell foi projetada para se integrar com nossas estações modulares de abastecimento de pedidos GTP e decantação de estoque. Quando usadas juntas, essas estações proporcionam um fluxo ideal de produtos para dentro e fora do AS/RS. As estações GTP ergonômicas permitem a máxima flexibilidade do operador, fornecendo acesso de cima para baixo, seleção e colocação com caixas, bolsas e bandejas. As estações de decantação fornecem um método eficiente de reabastecer o estoque de movimento rápido necessário para abastecer pedidos com tempos de ciclo curtos. Essas estações flexíveis e configuráveis facilitam a integração de AS/RS, minimizando a pegada operacional da solução.

    As estações de GTP e decantação ficam prontas e equipadas com nossa interface de controle de máquina MC4 padronizada. Ao aproveitar o mecanismo de Inteligência de Decisão no Momentum WES, essas soluções fornecem alocação inteligente de pedidos, priorização de lançamento e atribuição de estação de GTP para maximizar a produtividade e a eficiência do processo.

    Como o transporte do sistema de recuperação e armazenamento automatizado beneficia os centros de distribuição

    Os operadores de CD precisam de soluções de automação flexíveis que os ajudem a gerenciar as crescentes complexidades de abastecimento e cumprir os acordos de nível de serviço do cliente (SLAs). Nosso AS/RS foi projetado para se integrar ao Momentum WES e outros sistemas comerciais para ajudar os operadores de CD a cumprir os principais indicadores de desempenho (KPIs) e oferece diversos benefícios:

    • Aumento do rendimento e da densidade em até 40% comparado aos métodos tradicionais de coleta
    • Integração com estações de abastecimento e decantação do inventário de GTP para fluxos de trabalho totalmente automatizados
    • Maximização do uso do espaço de piso e vertical disponível nos edifícios existentes
    • Redução dos custos de mão de obra e da ineficiências dos processos tradicionais de coleta
    • Redução ou prevenção de gastos de capital (CAPEX) com a expansão do edifício ou com novas construções
    • Melhor controle do inventário e redução da mão de obra e outros custos operacionais

    Melhoria nos processos de gerenciamento de materiais

    A tecnologia de sistema de recuperação e armazenamento automatizado é ideal para uma ampla gama de aplicações em fabricação e gerenciamento de materiais. Entre os muitos processos que podem ser aprimorados pelo AS/RS estão os seguintes:

    • Abastecimento de GTP: combina transporte de AS/RS com sistemas de transporte e estações GTP para reduzir o tempo de caminhada humana e melhorar a eficiência do armazém
    • Gerenciamento de estoque pontual (JIT, just-in-time na sigla em inglês): responde aos níveis de estoque reduzidos para evitar a falta de estoque, minimizando os custos de estoque
    • Distribuição de microabastecimento: o transportador recupera mercadorias de um ou mais corredores de estoque de alta velocidade e entrega os itens diretamente a uma estação do operador para seleção e consolidação de pedidos
    • Abastecimento de carga mista, caixa completa e pacotes divisíveis: gerencia o estoque para apoiar processos avançados que atendem aos pedidos em constante mudança dos clientes
    • Sequenciamento e armazenamento temporário de produtos: entrega os produtos e as quantidades certas
    • Sequenciamento com base em rotas: otimiza os padrões de carga de caminhão para entregar de forma mais rápida e eficiente
    • armazenamento temporário: aproveita o sistema de transporte de armazenamento temporário de alto volume projetado para manter o transporte, recebimento e outros processos posteriores funcionando; utiliza vários corredores nas proximidades para permitir armazenamento de alta densidade, inventários de giro rápido e alto rendimento

    Sistema de recuperação e armazenamento automatizado