/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Maximize Productivity Hero Image
    Maximize Productivity Hero Image

    Maximizar produtividade

    Melhorar o envolvimento e a retenção dos funcionários para aumentar a produtividade do armazém

    Abordar os desafios de mão de obra do centro de distribuição

    Os operadores do centro de distribuição sabem que encontrar, treinar e manter funcionários qualificados está entre os desafios operacionais mais difíceis que enfrentam. De acordo com estimativas do Bureau of Labor, a taxa anual de rotatividade de funcionários de armazém é de até 40%. Toda vez que um funcionário deixa o trabalho, os operadores do centro de distribuição não apenas arriscam o impacto na produtividade, mas também perdem o tempo e o dinheiro investidos na contratação e treinamento desse indivíduo.

    O Centro de distribuição conectado pode ajudar os operadores do centro de distribuição a melhorar significativamente a retenção de funcionários e a proteger seus investimentos nos recursos existentes. Com o uso da análise de atividades do software de gerenciamento de trabalho e nosso modelo proprietário de dados de aprendizado de máquina, o sistema pode detectar até mesmo pequenas mudanças nos comportamentos e desempenhos de trabalho que sugerem quando pode haver perda de recursos.

    Com o uso dessas informações, os supervisores podem determinar o melhor método de engajamento e tomar as medidas necessárias para reter os principais funcionários ou substituí-los proativamente para limitar os impactos da produção. Ao fazer isso, os operadores do centro de distribuição podem reduzir as taxas de atrito no armazém e economizar centenas de milhares de dólares em custos operacionais anuais. Veja como:

    Em um centro de distribuição composto com 400 recursos diretos de mão-de-obra em três turnos a uma taxa salarial média de USD 15 por hora, reduzir o atrito em 10% oferece uma economia anual de USD 420 mil.

    Ao tomar as medidas necessárias para reduzir a taxa de atrito, um centro de distribuição pode reduzir significativamente os custos anuais associados a novas ineficiências de contratação, custos de treinamento e perdas de produtividade.