/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Improve Utilization Hero Image
    Improve Utilization Hero Image

    Melhorar a utilização

    Analisar dados de uso de tendências para melhorar as taxas de rendimento e aumentar a rentabilidade

    Aumentar o rendimento para impulsionar o crescimento da receita

    Em operações de distribuição competitiva e centro de abastecimento, onde até mesmo melhorias marginais na utilização podem aumentar as receitas anuais do local potencialmente em milhões, o Centro de distribuição conectado revela oportunidades ocultas para ganhos de taxa de transferência.

    Ao monitorar todas as atividades relacionadas ao abastecimento de pedidos, o sistema coleta dados de utilização de tendências e alerta os operadores quando os impedimentos de produção colocam as metas diárias de produção em risco. Seja identificando congestionamentos repetitivos ou detectando erros, o Centro de distribuição conectado expõe as causas-raiz das barreiras de taxa de transferência para que os operadores do DC possam solucionar problemas rapidamente.

    Aumentar a produção em até 1% pode resultar em ganhos significativos por hora, por dia e por ano ao longo dos ganhos (e, potencialmente, milhões em receitas anuais), tudo sem adicionar novos recursos. Veja como:

    Em uma instalação de 69.677 metros quadrados, funcionando durante 5.200 horas por ano e executando 300 casos por minuto a US$ 10 por caso, o aumento da produtividade em 10 caixas por hora permite um ganho anual de mais de US$ 1 milhão:

    • US$ 720 mil em rendimentos adicionais
    • US$ 330 mil em custos de mão de obra recuperados com a redução das taxas de erro comuns

    Se você estiver pronto para se beneficiar dos impactos imediatos e de longo prazo da receita resultantes da superação dos objetivos de produtividade da sua empresa, o Centro de distribuição conectado oferece melhorias de utilização em toda a empresa.