/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Connected Assets Hero Image
    Connected Assets Hero Image

    Ativos conectados

    Aumentar o desempenho e a confiabilidade do sistema com gerenciamento do ciclo de vida de ativos

    Limitar o tempo de inatividade e maximizar os lucros

    Sistemas de seleção de saída eficazes são essenciais para garantir o uso máximo do trabalho e atender aos acordos de nível de atendimento ao cliente nas operações de distribuição e abastecimento. O Connected Assets da Honeywell Intelligrated baseia-se em nossa infraestrutura de Centro de Distribuição Conectado para ajudar os operadores de centro de distribuição a manter os sistemas de seleção críticos em execução nos níveis de produtividade de pico.

    O Connected Assets acumula continuamente dados sobre o equipamento e a integridade do sistema para fornecer status em tempo real e informações históricas sobre o desempenho geral do sistema de seleção. O sistema detecta a degradação do equipamento e ineficiências do processo para ajudá-lo a identificar condições de falha que podem limitar a produtividade ou ameaçar o tempo de atividade. Com o Connected Assets, você pode:

    • Receber notificações em tempo real de problemas que afetam um ativo ou processo
    • Descobrir áreas ocultas de utilização
    • Visualizar o status atual do sistema e as tendências de dados históricos para uma previsão precisa
    • Prever o tempo de inatividade não planejado

    Como funciona: arquitetura conectada

    O Connected Assets começa conectando os sistemas de controle da máquina de seleção para extrair dados operacionais. Isso fornece acesso a painéis de desempenho para monitorar o status do subsistema e do sistema de seleção, incluindo:

    • Taxas de fusão, balanceamento de fluxo de pista
    • Taxas de leitura do leitor, taxas de recirculação
    • Tempo de inatividade, taxa de transferência
    • Utilização de ativos
    • Gráficos de tendência para visualização intuitiva do sistema

    Adicione sensores de nível de máquina em pontos-chave do seu sistema de seleção para monitorar a integridade do equipamento e analisar tendências de desempenho, como:

    • Caixas de câmbio do motor — temperatura e vibração
    • Painel de controle de energia — voltagem, amperagem e eletricidade consumida por caixa enviada
    • Temperatura e umidade da fábrica — linhas de base da fábrica e considerações sobre ajuste de escala de peso

    Os sistemas de controle conectados e os sensores de nível da máquina se combinam para fornecer informações sobre as tendências históricas e em tempo real de seu sistema de seleção.

    O Connected Assets utiliza um conjunto de software comprovado que é usado há décadas em setores de processos críticos.

    • Aplicativo móvel Pulse™ — receba alertas e problemas de triagem
    • Uniformance® Asset Sentinel — visualize painéis de desempenho ao vivo e de integridade de ativos
    • Uniformance Insight — acesse tendências históricas na condição do ativo e no desempenho do sistema

    Combinadas, essas ferramentas permitem que os operadores de centros de distribuição e os gerentes corporativos tomem decisões informadas, tomem medidas decisivas e acelerem a resolução de problemas.

    Detecte. Antecipe. Preveja.

    À medida que a plataforma acumula dados sobre cada um desses sistemas, subsistemas e KPIs, é possível desenvolver informações de tendências sobre desempenho e integridade de ativos. Os gerentes de empresas e operadores de centros de distribuição podem aproveitar essas informações históricas e em tempo real para antecipar e prever falhas de equipamentos e impulsionar as eficiências do processo:

    • O leitor de seleção lê incorretamente e apresenta “lacunas sérias” que sobrecarregam as esteiras transportadoras de recirculação
    • Vibração excessiva do motor da esteira transportadora, indicando falha iminente
    • Ativação/desativação manual ineficiente de pistas de fusão