/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.

    DETECÇÃO DE GÁS PROJETADA PARA GARANTIR A MÁXIMA SEGURANÇA

    A RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE QUE VOCÊ PRECISA PARA O CONTROLE AVANÇADO DE GASES TÓXICOS

    A detecção eficaz de gás no setor de águas residuais requer uma combinação adequada de detectores portáteis e fixos, bem como controladores, juntamente com uma abordagem disciplinada para avaliação de ameaças, posicionamento de dispositivos e protocolos de segurança.
    Explore os recursos da Honeywell para modo de aumentar a segurança, conformidade e produtividade por meio da detecção de gás e chama.

     

    LEVE SUA EXPERIÊNCIA DE DETECÇÃO DE GÁS A OUTRO NÍVEL COM OS DETECTORES FIXOS HONEYWELL

    Com os detectores fixos da Honeywell, você nunca precisa comprometer a flexibilidade e a confiabilidade de seu sistema de monitoramento seguro, permitindo tomar decisões instantâneas.

    PROTEGEMOS TODAS AS INDÚSTRIAS COM UMA DETECÇÃO INTELIGENTE!

    Baixe este e-book para saber mais.

    Soluções Honeywell: conheça o contexto e descubra como a Honeywell ayuda a combater gases inflamáveis, tóxicos e asfixiantes com sistemas integrais.

    Sistemas de alta tecnologia: obtenha sistemas de valor com respaldo de máxima segurança em todas as indústrias com Honeywell Analytics.

    Portafolio a la medida: cada dispositivo de detecção fija Honeywell tiene un desempeño y tecnología projetada para combater os riesgos que asechan en industrias complejas.


    FS20X es un detector de incendios y flamas de espectro múltiple que cubre los espectros ultravioleta (UV)/doble infrarrojo (IR)/visible (VIS) con un sensor ciego a la luz solar ultravioleta. Muestra una respuesta más rápida sin falsas alarmas sobre una gama de temperaturas más amplia y con un intervalo de detección mucho más largo.
     

    Sensepoint XCD fornece controle dos riscos de gases inflamáveis, tóxicos e oxigênio em atmosferas potencialmente explosivas, tanto em ambientes internos quanto externos. Os usuários podem modificar a operação do detector usando o display LCD e interruptores magnéticos sem abrir a unidade. Isso permite a operação não intrusiva de uma pessoa e reduz o tempo e os custos de manutenção.


    O detector FS24X representa um grande avanço na detecção de chamas, apresentando tecnologia infravermelha WideBand IR™ usando sensores Quantum de estado sólido de alta velocidade. Permite a detecção de todos os tipos de incêndios, gerados ou não por hidrocarbonetos, em todas as condições meteorológicas.
     

    Oferece detecção confiável de vazamento de gás em uma ampla gama de aplicações e ambientes de trabalho. Usando um sensor de estado sólido, totalmente datado para umidade contaminante, o detector Searchzone Sonik™ identifica vazamento de gás nos ambientes e condições climáticas mais desafiadores.
     

    O Searchline Excel é completamente imune à interferência da luz solar ou de qualquer outra fonte de radiação, como queimadores de gás residual, soldagem a arco e raios. Emprega um filtro de passagem de banda dupla patenteado que compensa totalmente todos os tipos de neblina e/ou chuva, permitindo que continue a operar com precisão e confiabilidade em todas as condições climáticas.

    O detector XNX foi projetado para integração flexível, instalação simples e fácil manutenção. É ideal para uso com uma variedade de PLCs padrão da indústria ou controladores de monitoramento de gás. O software HART Enhanced Device Descriptor Language (EDDL) fornece aos usuários uma exibição visual do status de seus detectores de gás em campo.

    Sensepoint XRL está disponível como detector de gases inflamáveis, que reconhece a presença de gases potencialmente explosivos, ou como detector de gases tóxicos, que detecta uma variedade de gases perigosos que são frequentemente encontrados em instalações industriais.
     

    Searchpoint Optima Plus É um detector de gás hidrocarboneto, possui detecção por infravermelho permitindo maior velocidade de resposta e operação à prova de falhas, garantindo que sua planta esteja em conformidade com as regulamentações, que seu pessoal esteja protegido e o processo de produção continue.

    Projetado para monitorar a presença de gases perigosos, o Sensepoint XCL é um detector de gás de ponto fixo projetado para atender às necessidades de aplicações comerciais e industriais leves. O aplicativo móvel fornece calibração, configuração e teste de sensores mais rápidos.
     

    Entre em contato com um especialista para ajudá-lo a permanecer na vanguarda do controle de gás e da redução de riscos.

    Oferecemos uma visita gratuita ao portfólio completo da Honeywell de soluções focadas em detectores fixos com propostas projetadas e personalizadas de forma inteligente. Preveja incidentes que ameaçam a vida de seus trabalhadores agora!