limit switches
LSX 시리즈
UL CSA IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Div 1 및 Div 2: Class I: B, C, D. Div 1 및 2: Class II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH LSX 위험 지역 스위치는 불리한 환경용으로 설계됐습니다. 견고한 하우징에 화염 경로가 통합되어 있기 때문에 위험 지역 및 NEMA 등급의 환경에서 사용할 수 있도록 승인을 받았습니다. 내부에서 확장되는 가스는 하우징 밖으로 배출되기 전에 이 화염 경로에서 외부 대기 점화 온도 아래로 냉각됩니다.
LSX는 또한 MICRO SWITCH BX 시리즈 위험 지역 스위치와의 추적 호환성을 특징으로 합니다. 옵션인 장착 플레이트는 표준 HDLS 시리즈(헤비듀티 리미트 스위치)와 동일한 추적 및 장착 기능을 제공합니다.
HDLS 작동 헤드 및 회로 옵션의 대부분은 LSX 시리즈에서 이용 가능합니다. 로터리 액추에이터 LSX 시리즈 제품들은 잠재적으로 위험한 환경에서 사용해야 하기 때문에 비점화 방폭 액추에이터가 있는 레버와 함께 사용하도록 설계됐습니다. 플런저로 구동되는 다른 방식의 LSX 시리즈 스위치와 워블 구동 제품은 비점화 방폭 액추에이터가 통합되어 있습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
규정 정보
브로슈어
테크니컬 노트
백서
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인